GEMÜ 1256 é um sensor transmissor com contato Reed biestável (contato máx.) para medidores de vazão GEMÜ com flutuador com ímã. Instalação e ajuste simples, fixando-o sobre o medidor de vazão. Conexão elétrica via prensa cabo. Versão ATEX sob consulta.
- Versão ATEX disponível como opção
- Instalação simples, somente com encaixe no medidor de vazão
- Função independente da pressão de operação, condutibilidade, concentração ou densidade do fluido
- Tipo de conexão elétrica:
- Classe de proteção: IP 65
- Tipo de chave: Fecho, contato máximo
- Tensão de alimentação: máx. 175, máx. 250 V DC ou CA pico