A GEMÜ também se mostra presente num nível superior, investindo no desenvolvimento do setor industrial e nas tecnologias. Assim, a GEMÜ desenvolveu novos padrões de comunicação IO-Link numa estreita colaboração com fabricantes líderes de produtos de automação e soluções.
Primeiro fabricante de dispositivos IO-Link para projetos de válvulas e sistemas de processo
A GEMÜ é membro fundador do consórcio IO-Link, que desenvolveu uma interface neutra, aberta, e que permite uma transferência simples de dados de processo, de parâmetros e de diagnóstico entre sistema de comando (Master) e simples sensores e atuadores (Devices). Com a modificação do indicador elétrico de posição inteligente da GEMÜ 1235 e o desenvolvimento da caixa de interruptores eletropneumáticos GEMÜ 4242, a GEMÜ foi o primeiro fabricante a equipar os componentes de válvulas com a interface IO-Link. Através desta interface, sensores e atuadores são simultaneamente monitorados, no que a interface de comunicação baseada na ligação ponto a ponto, transfere dados de forma digital e análoga, na forma de um telegrama serial via uma ligação de três fios.
Benefícios para o cliente
O padrão IO-Link oferece vários benefícios:
- Entre sensor/atuador e comando/sistema de controle podem ser trocadas informações adicionais até ao nível de campo mais inferior. Estas informações podem então serem utilizadas para diagnóstico e parametrização.
- A utilização do IO-Link reduz o número de interfaces e módulos.
- O sistema pode ser integrado facilmente em sistemas Fieldbus já existentes, e a sua operação através dos Engineering Tools comuns é muito simples.
- Nisso, não há necessidade de se proceder a alterações na topologia e na instalação elétrica existente ou habitual (até 20 m).
- Custos de aquisição e tempos de montagem para cabos blindados e fiação paralela multipolos, serão futuramente dispensados, sendo que a comunicação ocorrerá através de um conector padrão M12.
O IO-Link já pode ser encontrado como sistema de comunicação padrão na norma internacional IEC 61131-9.
Informações adicionais
Informações detalhadas sobre o padrão de comunicação e o consórcio com membros, como, Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM e Sick, você poderá encontrar no site www.io-link.com.
Arquivos de software para IO-Link Master
PACTware Version 4 (sem HART-Com DTM e textos de ajuda)
Turck Software „IO-Link IODD Interpreter e DTM“
Turck Software „DTM para USB IO-Link Master“