GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

химическая промышленность и природоохранные технологии

Прочные и надежные клапаны, системы измерения и регулирования

GEMÜ предлагает клапаны, системы измерения и регулирования, рассчитанные на высокие температуры, высокие давления и критические рабочие среды.

За счет максимальной гибкости при выборе материалов безопасность процессов и оборудования обеспечивается даже при критических параметрах.

Многообразие принципов действия клапанов и материалов

Клапаны с разными принципами действия, например, мембранные клапаны, седельные клапаны, поворотные дисковые затворы, шаровые краны и электромагнитные клапаны, успешно используются во многих процессах, в частности в оборудовании для обработки поверхностей. Клапаны поставляются с металлическими, пластиковыми корпусами и с металлическими корпусами с облицовкой из ПФА, PVDF и ПП. В последнем варианте стойкость полимерных материалов к средам сочетается с надежностью металлических корпусов..

Поворотный дисковый затвор повышенной стойкости GEMÜ 490

Вариант GEMÜ 490 может быть использован также как поворотный дисковый затвор для особых условий эксплуатации в химической отрасли. В основе его конструкции лежит принцип концентрических клапанов с эластичным уплотнением. Кроме того, он имеет облицовку из TFM™ (PTFE)/ПФА. Затвор GEMÜ 490 поставляется с сечениями Ду 40–900 (1½–36′′) в корпусе Wafer или Lug..

Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ

  • Установки для синтеза сложных эфиров  
  • Производство азотной кислоты
  • Использование на нефтеперерабатывающих заводах, например, в циклонных сепараторах и дистилляционных колоннах  

Преимущества металлических поворотных дисковых затворов

  • Предлагаются разные формы корпуса, виды присоединения, материалы корпуса, материалы уплотнения и исполнения дисков
  • Улучшенная герметизация благодаря специальной геометрии уплотнений — даже при больших сечениях; проверка на герметичность согласно EN 12266-1
  • Модульная конструкция (варианты приводов, контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации)
  • Исполнения ATEX для взрывоопасных зон
  • Исполнения по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха)

Преимущества мембранных клапанов

  • Нечувствительность к содержащим частицы средам
  • Герметичная изоляция привода от среды
  • Пластиковые корпуса из высококачественных материалов (ПП, ПВХ, АБС, PVDF, PTFE); поставляются также корпуса из нержавеющей стали и металлические корпуса с пластиковой облицовкой (см. ниже)
  • Многоходовые клапанные блоки из пластика и металла по спецификации заказчиков
  • Исполнения ATEX для взрывоопасных зон

Преимущества мембранных клапанов с пластиковой облицовкой

  • В зависимости от материала облицовки:
  • минимальное сопротивление при подаче вязкотекучих сред, например, шламов и жидкостей с большим содержанием твердых частиц и волокон
  • предупреждение образования микросрезов (гидроабразивного износа) при контакте с абразивными средами, такими как поверхностная вода с частицами песка или известковое молоко для водоподготовки
  • Высокое качество изделий, точно определимые геометрические свойства, стабильная толщина стенок, а также высокая эксплуатационная надежность и воспроизводимость облицовки благодаря использованию самых современных литьевых машин для облицовки металлических корпусов

Все клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительными приборами.