Разнообразные процессы в химической промышленности отличаются высочайшими требованиями. При работе с агрессивными рабочими средами, высокими температурами и давлениями востребованы специальные клапаны и компоненты. В ассортименте продукции GEMÜ имеется множество подобных клапанов, а также систем измерения и регулирования.
Многообразие принципов действия клапанов и материалов
Клапаны с разными принципами действия, например мембранные клапаны, седельные клапаны, поворотные дисковые затворы, шаровые краны и электромагнитные клапаны, успешно используются во многих процессах химической промышленности.
Компания GEMÜ производит широкий ассортимент арматуры из пластика и высокопрочных полимерных материалов, например PFA и PVDF.
В процессах, использующих абразивные среды и твердые частицы, успешно применяются, в частности, металлические клапаны с пластиковой облицовкой. Такое разнообразие материалов гарантирует высочайшую безопасность процессов и оборудования.
Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ
- Производство азотной кислоты
- Производство минеральных удобрений
- Использование в циклонных сепараторах, дистилляционных колоннах
- или в установках для синтеза сложных эфиров
Поворотный дисковый затвор повышенной стойкости GEMÜ 490
Вариант GEMÜ 490 может быть использован также как поворотный дисковый затвор для особых условий эксплуатации в химической промышленности. Центрический поворотный дисковый затвор с эластичным уплотнением TFM™ имеет облицовку (PTFE)/PFA и поставляется в вариантах с номинальным размером Ду 40–1000 (1½′′–40′′) в корпусе Wafer или Lug.
Преимущества пластиковых и металлических поворотных дисковых затворов
- Превосходная защита от коррозии
- Широкие возможности использования благодаря большому выбору материалов
- Минимальные потери давления
- Исполнения ATEX для взрывоопасных зон
- Исполнения по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха)
Преимущества мембранных клапанов с пластиковой облицовкой
- Все механические детали находятся за пределами зоны, вступающей в контакт со средой
- Подходят для нейтральных или агрессивных жидкостей и газов
- Возможно использование как с чистыми, так и с абразивными средами
- Доступны функции регулирования
Преимущества пластиковых и металлических шаровых кранов
- Высокая пропускная способность
- Все детали пластиковых шаровых кранов, вступающие в контакт со средой, могут быть изготовлены из пластика, в качестве опции также из термопласта
- Металлические шаровые краны в качестве опции предлагаются в исполнении ATEX, по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха) и в вакуумном исполнении
Преимущества седельных клапанов
- Подходят для быстрых и частых переключений
- Отлично подходят для использования в качестве регулирующих клапанов в сочетании с соответствующими позиционерами
- Предлагается большой выбор комплектующих, а также изделия в исполнении ATEX или вакуумные исполнения
Все клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительными приборами.