GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Электроэнергетика

Безопасные и надежные клапаны, системы измерения и регулирования

GEMÜ предлагает клапаны и средства автоматизации как надежные решения для использования в устройствах управления технологическими процессами и в самих технологических процессах.

Поворотные дисковые затворы, шаровые краны, седельные клапаны, электромагнитные клапаны и мембранные клапаны применяются как в традиционных технологиях производства электроэнергии, так и для получения энергии из возобновляемых источников.

Реализация регулирующих контуров

Управление арматурой GEMÜ, а также ее контроль и регулирование могут осуществляться через программируемые контроллеры (SPS). Для этого в ассортимент продукции включены различные адаптированные средства автоматизации, такие как электрические датчики положения или позиционеры и регуляторы процесса. Поставляются также ручные клапаны для отбора.

Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ

  • Ветроэлектростанции (например, гидравлическое управление)
  • Перекачивание воды на гидроаккумулирующих электростанциях
  • Производство биожидкостей
  • Очистка продуктов сгорания от сернистых соединений

Преимущества металлических поворотных дисковых затворов

  • Предлагаются разные формы корпуса, виды присоединения, материалы корпуса, материалы уплотнения и исполнения дисков
  • Улучшенная герметизация благодаря специальной геометрии уплотнений — даже при больших сечениях; проверка на герметичность согласно EN 12266-1
  • Модульная конструкция (варианты приводов, контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации)
  • Исполнения ATEX для взрывоопасных зон
  • Исполнения по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха)

Преимущества пластиковых поворотных дисковых затворов

  • Превосходная защита от коррозии
  • Минимальные потери давления

Преимущества седельных и регулирующих клапанов

  • Рассчитаны на большую частоту переключений
  • Большой расход
  • Пластиковый корпус из стойких к коррозии материалов
  • Металлические корпуса предлагаются в исполнении из разных материалов
  • Обеспечивают высокое качество регулирования; возможен индивидуальный расчет регулировочной характеристики
  • Исполнения ATEX для взрывоопасных зон

Все клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительными приборами.