GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Чистая продукция

Критерии устойчивого развития GEMÜ

Инженеры и технологи GEMÜ осуществляют разработку, проектирование и производство с учетом критериев устойчивого развития. Это обеспечивает массу преимуществ.

  • Экономия материалов: при производстве изделия и/или реализации конструктивных решений для наших заказчиков
  • Экономия энергии: в процессе производства и/или эксплуатации
  • Экологичные материалы: в процессе производства и/или эксплуатации
  • Снижение затрат на транспортировку: изделия и/или готовой установки

Пример экономии материалов

Сотрудники центра разработок и инноваций GEMÜ Dome разработали и вывели на рынок два тонкостенных клапана из нержавеющей стали GEMÜ 550 и GEMÜ 650. Наряду с экономией ценного сырья удалось создать клапаны, для монтажа которых требуется меньше пространства. Таким образом, можно говорить о дополнительной экономии места. Еще одним примером является изменение конструкции мембранного клапана GEMÜ 690. В данном случае за счет оптимизации по нескольким направлениям удалось уменьшить конструктивные размеры, добиться экономии материалов до 50%, а также значительно снизить расход сжатого воздуха. И еще одна новейшая разработка изготовлена с учетом этого критерия: корпус распределительного клапана GEMÜ 553 подсоединяется и герметизируется без использования дополнительных фитингов, труб и сварных швов.

Пример экономии энергии

Расход сжатого воздуха является важным критерием не только при разработке пневматических клапанов, но также и средств автоматизации, эксплуатация которых осуществляется с использованием данных клапанов. Интеллектуальный датчик положения GEMÜ 4242 представляет собой комбинацию электрического датчика положения и 3/2-ходового пилотного клапана. При использовании этого изделия вместо датчика положения в комбинации с внешними пилотными клапанами обеспечивается заметное снижение расхода сжатого воздуха, что означает сокращение затрат на эксплуатацию оборудования и сбережение ресурсов. Электроприводы, которые уже много лет выпускает GEMÜ, также позволяют существенно улучшить экологические показатели при эксплуатации оборудования, поскольку они потребляют энергию только в момент выполнения действия – в то время как при использовании пневмоклапанов сжатый воздух подается непрерывно.

Пример использования экологичных материалов

В рамках оптимизации продукции и инноваций конструкторы и сотрудники экспериментальных лабораторий постоянно изучают возможности использования более экологичных материалов и замены опасных материалов. Уже в течение нескольких лет ротамеры изготавливаются из альтернативных материалов с использованием минимального количества свинца, необходимого (еще) для обеспечения действия изделия.

Пример экономии материалов и снижения затрат на транспортировку

Еще одним примером GREEN ENGINEERING являются M-блоки из пластика или металла. Компактные модульные системы клапанов состоят из различных компонентов, собранных в один узел в соответствии со спецификацией заказчика. Это позволило свести к минимуму использование фитингов, сварных швов и мест склеивания. Таким образом не только повышается безопасность оборудования и сокращаются затраты времени на сборку, но также упрощается транспортировка и требуется меньше места на складе и в составе готового оборудования. Кроме того, снимается лишний материал, за счет чего уменьшается время нагрева компонентов, например, при стерилизации.