Доступность технологической воды имеет большое значение в промышленности, так как редкий технологический процесс обходится без воды. Охлаждение, очистка или исходный материал для водных растворов — в зависимости от области применения из сырой воды требуется удалять нежелательные вещества или добавлять желательные.
Эту задачу выполняют водоочистными установками, создающими действующий контур. Для таких установок в ассортименте продукции GEMÜ имеются надежные системы измерения и регулирования.
Многообразие принципов действия клапанов и средств автоматизации
Долговечные, надежные и оптимизированные для решения специальных задач. GEMÜ производит и поставляет поворотные дисковые затворы, мембранные клапаны, седельные и регулирующие клапаны, шаровые краны, а также компоненты установок и систем промышленной водоподготовки.
Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ
- Подготовка питьевой воды с помощью ультрафильтрования, ионообменных фильтров или ультрафиолетового обеззараживания
- Подготовка технологической воды в химической и металлообрабатывающей промышленности, а также морском судоходстве
- Обработка сточных вод в гальванических установках
- Управление и регулирование сильно загрязненной морской и речной воды, а также морской воды, смешанной с пресной
- Управление и регулирование охлаждающими и отопительными контурами
Надежность при подготовке питьевой воды
GEMÜ применяет только испытанные материалы, которые постоянно контролируются нашей системой управления качеством. Это удостоверяется сертификатами независимых организаций, например, DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua или DNV-GL (для морского судоходства).
Преимущества пластиковых и металлических поворотных дисковых затворов
- Превосходная защита от коррозии
- Широкие возможности использования благодаря большому выбору материалов
- Минимальные потери давления
- Допуски для питьевой воды (DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua)
- Исполнения по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха)
- Допуски для судостроения (DNV-GL)
Преимущества мембранных клапанов с пластиковой облицовкой
- Все механические детали находятся за пределами зоны, вступающей в контакт со средой
- Подходят для нейтральных или агрессивных жидкостей и газов
- Возможно использование как с чистыми, так и с абразивными средами
- Доступны функции регулирования
Преимущества пластиковых и металлических шаровых кранов
- Высокая пропускная способность
- Все детали пластиковых шаровых кранов, вступающие в контакт со средой, могут быть изготовлены из пластика, в качестве опции также из термопласта
- Металлические шаровые краны в качестве опции предлагаются в исполнении ATEX, по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха) и в вакуумном исполнении
Преимущества седельных клапанов
- Подходят для быстрых и частых переключений
- Отлично подходят для использования в качестве регулирующих клапанов в сочетании с соответствующими позиционерами
- Предлагается большой выбор комплектующих, а также изделия в исполнении ATEX или вакуумные исполнения
Bсе клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительны