GEMÜ 643

Клапан для емкостей с ручным приводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой донный спускной клапан GEMÜ 643 оснащен ручным угловым приводом с пластиковым маховиком. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения. Корпус клапана выполнен из цельного куска нержавеющей стали (моноблок, не сварная конструкция). Переходник, а также корпус привода выполнены также из нержавеющей стали.

  • Предотвращение травм при высоких рабочих температурах благодаря маховику из термостойкого пластика
  • Компактная конструкция
  • Привод может поворачиваться на 360°
  • Возможность использования удлинителя вала для установки маховика
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 40
  • Формы корпуса :Корпус клапана для емкостей
  • Виды соединений :Патрубок
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Материалы корпуса:1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов.
  • Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM

Видеоролик о продукте

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6750 Views
Онлайн с 16.09.2015
Другие видеоролики