Блоки из нержавеющей стали состоят из одного или нескольких мембранных седельных клапанов. Предлагается с ручным, пневматическим или электромоторным приводами на выбор. Перекрытие седла клапана осуществляется мембраной.
Преимущества для заказчиков:
- Упрощение ведения документации и проверок (например, меньше рентгеновских исследований
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Оптимизация производственных и технологических процессов
- Защита ноу-хау и защита от копирования
- Сокращение затрат времени на монтаж, упрощение ввода в эксплуатацию и технического обслуживания
- Меньше складских запасов и упрощение складского хранения (например, фитингов)
- Более высокая степень универсальности и снижение расходов при возможности реализации модульных решений
- Повышенная надежность устройства
Общие преимущества устройства
- Изготовлено из цельной заготовки -> без внутренних сварных швов, меньше фитингов и меньше сварных швов за счет нескольких седельных клапанов в одном блоке
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Объединение клапанов, систем измерения и регулирования в одном блоке; подходят для модульных конструкций
- По запросу предоставляются заводской сертификат соответствия, акт заводских испытаний, акт приемочных испытаний 3.1, акт приемочных испытаний 3.2
- Конструкция, оптимизированная с точки зрения опорожнения и застойных зон (низкий остаточный объем, малая площадь смачиваемых поверхностей, минимум застойных зон)
- Высокое качество обработки поверхностей до Ra 0,25 мкм и сертифицированная Европейской группой гигиеничных конструкций (EHEDG) мембранная система уплотнений
➥ Устройство GEMÜ P600M
Многоходовой клапанный блок с мембранными клапанами GEMÜ P600M в исполнении из нержавеющей стали, с одним или несколькими мембранными седельными клапанами. Предлагается с ручным, пневматическим или электромоторным приводами на выбор. Перекрытие седла клапана осуществляется мембраной.
Характеристики:
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Минимальная застойная зона
- Уменьшенное количество соединений и сварных швов
- Возможность реализации самых различных функций в условиях ограниченного пространства
- Герметичная изоляция привода от рабочей среды
- Широкие возможности адаптации оборудования для измерения, управления и регулирования, а также комплектующих
Температура стерилизации | 150 °C |
Температура среды | от −10 до 100 °C |
Температура окружающей среды | от 0 до 60 °C |
Рабочее давление | 0–10 бар |
Номинальный диаметр | DN 4 -150 |
Формы многоразовых | корпусов |
Стандарты подключения | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Виды соединений | кламп / фланец / резьба / патрубок |
Материалы корпуса | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435 (BN2), цельный материал | 1.4539 (904L), цельный материал |
Материалы мембран | EPDM/PTFE и EPDM |
Соответствия | 3A l BSE/TSE l CRN l EAC l FDA l USP l VO (EG) № 1935/2004 |
➥ Устройство GEMÜ P500M
Клапанный блок GEMÜ P500M в исполнении из нержавеющей стали с двумя или более седельными клапанами. Они могут быть оснащены ручными, пневматическими и электрическими приводами. Перекрытие седла клапана осуществляется за счет головки клапана.
Характеристики:
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Уменьшенное количество соединений и сварных швов
- Возможность реализации самых различных функций в условиях ограниченного пространства
- Отлично подходит для процессов регулирования
- Возможность использования приводов, сальниковых уплотнений и компонентов для систем автоматизации из проверенной временем модульной системы GEMÜ
Температура среды | от −10 до 180 °C |
Температура окружающей среды | от 0 до 60 °C |
Рабочее давление | 0–25 бар |
Номинальный диаметр | DN 15–50 |
Формы многоразовых | корпусов |
Стандарты подключения | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Виды соединений | кламп / резьба / патрубок |
Материалы корпуса | 1.4435 (316L), цельный материал |
Материалы уплотнения седла | NBR | PFA | PTFE | PTFE, усил. |
Соответствия | ATEX | FDA | VO (EG) № 1935/2004 |
➥ Устройство GEMÜ PPD0
Многоходовой клапанный блок GEMÜ PPD0 для линий розлива в исполнении из нержавеющей стали, с одним или несколькими мембранными седельными клапанами. Предлагается с ручным, пневматическим или электрическим приводом на выбор. В мембранных седельных клапанах перекрытие седла клапана осуществляется за счет конусной мембраны (PD). Это обеспечивает надежное отделение привода от технологической среды и гарантирует высочайшую точность регулирования.
Характеристики:
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Уменьшенное количество соединений и сварных швов
- Возможность реализации самых различных функций в условиях ограниченного пространства
- Прочное уплотнение из модифицированного PTFE (TFM™), не требующее подтягивания
- Простое и быстрое техническое обслуживание благодаря системе сменных патронов
- Подходит для быстрых и частых перекрытий/открытий
- Отлично подходит для процессов регулирования
- Широкие возможности адаптации оборудования для измерения, управления и регулирования, а также комплектующих
Температура среды | -10 bis 140 °C |
Рабочее давление | 0 bis 7 bar |
Номинальный диаметр | DN 6 bis 25 |
Формы многоразовых | Mehrwegekörper |
Стандарты подключения | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / JIS / SMS |
Виды соединений | кламп/фланец/патрубок/резьба |
Материалы корпуса | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435 (BN2), цельный материал | 1.4539 (904L), цельный материал |
Температура окружающей среды | от −10 до 60 °C |
Соответствия | FDA | USP | VO (EG) № 1935/2004 | VO (EG) № 2023/2006 | VO (EU) № 10/2011 |

Многоходовые клапанные блоки из нержавеющей стали представляют собой многофункциональное решение для смешивания, разделения, слива и подачи чувствительных рабочих сред в фармацевтической, биотехнологической и пищевой промышленности. Модульный многоходовой клапанный блок с мембранными клапанами изготавливается из нержавеющей стали разных марок и выпускается в исполнениях с номинальными размерами DN 20 и DN 25 — другие варианты предлагаются по запросу. За счет гибкой системы соединений на основном корпусе в полном соответствии с индивидуальными требованиями могут быть реализованы как патрубки, так и фланцы или клампы. Соединения отдельных компонентов разработаны на базе стандартного соединения для асептических процессов.
Преимущества для заказчиков:
- Не требует технического обслуживания
- Гибкое конструктивное решение
- Быстрый и гибкий монтаж
- С возможностью последующего расширения
Общие преимущества устройства
- Объединение нескольких клапанов и участков трубопроводов в одном компактном блоке
- Комбинация нескольких функций в одном блоке: регулирование, дозирование, распределение и т. д.
- Экономия на сварочных работах
- Обеспечение индивидуальных ходов и потоков
➥ Устройство GEMÜ P600S
Клапанный блок GEMÜ P600S из нержавеющей стали состоит из одного или нескольких мембранных седельных клапанов. Отдельные модули можно комбинировать друг с другом в произвольном порядке Они оснащены пневматическим клапанным приводом GEMÜ 9650.
Характеристики:
- Объединение нескольких клапанов и участков трубопроводов в одном компактном блоке
- Комбинация нескольких функций в одном блоке: регулирование, дозирование, распределение и т. д.
- Не требует технического обслуживания
- Гибкое конструктивное решение
- Экономия на сварочных работах
- Быстрый и гибкий монтаж
- С возможностью последующего расширения
Температура среды | от −10 до 100 °C |
Температура стерилизации | макс. 150 °C |
Рабочее давление | 0–10 бар |
Номинальный диаметр | DN 20–25 |
Формы многоразовых | корпусов |
Стандарты подключения | ANSI / ASME / BS / DIN / EN / ISO / NPT / SMS |
Виды соединений | кламп / фланец / резьба |
Материалы корпуса | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435 (BN2), цельный материал | 1.4539 (904L), цельный материал |
Температура окружающей среды | от 0 до 60 °C |
Соответствия | BSE/TSE | EAC| FDA | USP | VO (EG) № 1935/2004 | VO (EG) № 2023/2006 | VO |

Новые возможности создания многофункциональных, компактных и модульных систем. Компактные многоходовые клапанные блоки из пластика являются в этом случае идеальным решением. Они занимают мало места и выполняют различные функции. Опыт реализации многих тысяч многоходовых клапанных блоков для фармацевтической промышленности инженеры и технологи GEMÜ применяют при разработке пластиковых клапанных блоков для классической отрасли промышленного производства.
Преимущества для заказчиков:
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Менее трудоемкие монтаж и установка
Общие преимущества устройства
- Очень компактная конструкция / изготовление из цельной заготовки с несколькими седельными клапанами
- Меньше фитингов, сварных швов или мест склеивания ➜ меньше мест потенциальных протечек
- Небольшой перепускной объем, малая площадь смачиваемых поверхностей
- Возможность использования стандартных соединений, таких как резьбовые муфты, клеевые штуцеры, патрубки под сварку, арматурные резьбовые соединения, кламп-подсоединения и фланцы
➥ Устройство GEMÜ P600M
Многоходовой клапанный блок с мембранными клапанами GEMÜ P600M в исполнении из пластика, с одним или несколькими мембранными седельными клапанами. Они могут быть оснащены ручными, пневматическими и электрическими приводами. Перекрытие седла клапана осуществляется мембраной.
Характеристики:
- Объединение нескольких клапанов и участков трубопроводов в одном компактном блоке
- Экономия монтажного пространства
- Комбинация нескольких функций в одном блоке: регулирование, дозирование, распределение, промывка и т. д.
- Уменьшение точек сварки и склейки в производственной линии
- Блочная конструкции с учетом индивидуальных требований
Рабочее давление | 0–10 бар |
Температура среды | от −10 до 80 °C |
Температура окружающей среды | от −10 до 50 °C |
Номинальный диаметр | DN 6–50 |
Формы многоразовых | корпусов |
Стандарты подключения | ASME | DIN | ISO |
Материалы корпуса | PVC-U, серого цвета | PP-H, серого цвета | PP-H, натур. | PVDF | Peek |
Виды соединений | арматурное резьбовое соединение / кламп / патрубок / резьба |
Материалы мембран | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
Только у клапанных блоков из пластика был расширен спектр функций, например смешивание, разделение, проведение, слив или подача, в том числе применительно к химическим жидкостям. В сотрудничестве с заказчиками из химической промышленности и области природоохранных технологий появились «Расширяемые многоходовые клапанные блоки».
Данная концепция позволяет создавать различные варианты на базе нескольких стандартных моделей. Всего за несколько секунд и без дополнительных трубных, клеевых или сварных соединений эти стандартные базовые блоки объединяются в расширенный многоходовой клапанный блок. В дальнейшем эксплуатирующая сторона может быстро и просто осуществлять необходимые модификации технологической установки прямо на местах.
Преимущества для заказчиков:
- Конструкция установок по спецификации заказчиков
- Очень компактная конструкция клапанов
- Малые затраты времени на монтаж
- Возможна интеграция на уровне системы, например установка датчиков
- Повышение безопасности установок за счет уменьшения количества соединений
- Поставляется также с T-образным приводом
Общие преимущества устройства
- Изготовлено из цельной заготовки; стандартные материалы PVC-U, PP, PP натур. и PVDF, другие материалы — по запросу
- Возможность использования стандартных соединений, таких как резьбовые муфты, клеевые штуцеры, патрубки под сварку и арматурные резьбовые соединения
- Возможны различные функции и подача разных жидкостей
➥ Устройство GEMÜ P600S

Многоходовой клапанный блок GEMÜ P600S с одним или несколькими мембранными седельными клапанами. Клапаны могут оснащаться ручными, пневматическими и электромоторными приводами.
Перекрытие седла клапана осуществляется мембраной. Благодаря различным вставкам возможны индивидуальные конфигурации соединений и их замена. Многоходовой клапанный блок GEMÜ P600S из пластика доступен в исполнениях с номинальными размерами от DN 8 до DN 25. Доступен в исполнении из PP-H и PVC-U. Его можно расширить в любое время благодаря модульному соединению.
Область применения:
- Химическая промышленность
- Промышленная водоподготовка
- Оборудование для обработки поверхностей
- Энергетика и природоохранные технологии
- Машиностроение и перерабатывающая промышленность
- Продукты питания и напитки
Характеристики:
- Индивидуальная конфигурация благодаря взаимозаменяемым соединениям
- Различные материалы и исполнения корпусов клапанов и мембран
- Объединение нескольких клапанов и участков трубопроводов в одном компактном блоке
- Уменьшение установочной площади
- Комбинация нескольких функций в одном блоке
- Уменьшение точек сварки и склейки в производственной линии
- Не требует технического обслуживания
Макс. рабочее давление | 0–10 бар |
Температура среды | от 5 до 80 °C |
Температура окружающей среды | от 5 до 80 °C |
Номинальный диаметр | DN 8 bis 25 |
Размеры мембраны | MG10 und MG25 |
Материалы корпуса | PP-H / PVC-U |
Исполнение привода | ручной, пневматический, электромоторный |
Виды соединений | арматурное резьбовое соединение / патрубок / муфта |

Чистота технологических сред всё чаще играет решающую роль для обеспечения надлежащего качества конечной продукции и требуемой производительности во многих высокотехнологичных областях. Чтобы предложить производителям, работающим в таких областях, компактное, гибкое и экономичное решение, мы используем многоходовые клапанные блоки из сверхчистого пластика. Благодаря проверенной технологии PD возможны исполнения по индивидуальным спецификациям заказчиков для эксплуатации в условиях очень ограниченного пространства. В качестве приводов для таких многоходовых клапанных блоков используются приводы следующих типов клапанов GEMÜ: C50, C51, C53, C57 и C57 iComLine. Они могут применяться во многих областях в зависимости от используемого материала. Благодаря механическому изготовлению корпусов клапанов возможна реализация решений по созданию систем клапанных блоков с самыми различными видами соединений в зависимости от требований заказчика.
Преимущества для заказчиков:
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Экономия монтажного пространства
- Менее трудоемкие монтаж и установка
Общие преимущества устройства:
- Уменьшение мест соединения
- Возможна системная интеграция (например, датчиков)
- Долгий срок службы
- Производство в условиях чистых помещений согласно SEMI F57
➥ GEMÜ PC50 iComLine
Чистота технологических сред всё чаще играет решающую роль для качества продукции и производительности во многих высокотехнологичных областях. Для того, чтобы предложить производителям, работающим в таких областях, компактное, гибкое и экономичное решение, мы используем клапанные блоки GEMÜ PC50 iComLine в исполнении из пластика и нержавеющей стали. Их индивидуальная конструкция и проверенная временем PD-технология позволяет объединять различные функции на ограниченном пространстве. В качестве приводов для таких многоходовых клапанных блоков используются приводы следующих типов клапанов GEMÜ: C50, C51, C53 и C57. Они могут применяться во многих областях в зависимости от используемого материала. Благодаря механическому изготовлению корпусов клапанов возможна реализация решений по созданию систем клапанных блоков с самыми различными видами соединений, а также их комбинациями, в зависимости от требований заказчика.
Характеристики:
- Полностью интегрированные системные решения (функционирование клапанов, фитинги, сенсорная техника, обратные клапаны, стенки резервуаров/корпуса)
- Индивидуальные корпуса клапанов из любых традиционных материалов на основе пластика и нержавеющей стали
- Материалы учитывают специфику среды, отвечают предъявляемым требованиям, не требуют больших затрат
- Компактная конструкция, экономия места, отличная логистика, быстрый монтаж, меньшее количество соединений, редкое техническое обслуживание, экономичность
- Возможность использования в самых различных областях (изготовление полупроводниковых приборов, фармакологическая промышленность, химическая промышленность, защита окружающей среды, машиностроение, производство аккумуляторов и т. д.)
- Изготовление в чистом помещении (вариант HP), соответствует требованиям SEMI F 57
Рабочее давление | 0–6 бар |
Температура среды | от −10 до 200 °C |
Температура окружающей среды | от 0 до 602 °C |
Размеры соединения | от 1/8" до 1 1/2" |
Формы многоразовых | корпусов |
Материалы корпуса | нержавеющая сталь | PTFE TFM™ | PTFE, электропроводящий | PP | PVC | PVDF |
Виды соединений | арматурное резьбовое соединение | кламп | соединение типа Flare | резьба | резьбовая муфта | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Материалы уплотнений | PTFE TFM™ |