Системы многоходовых клапанных блоков GEMÜ iComLine

Высокочистые клапаны, а также системы измерения и регулирования

Системы многоходовых клапанных блоков GEMÜ iComLine

Полностью интегрированные системные решения на базе серии iComLine объединяют в себе функции клапанов, фитинги, датчики, обратные клапаны, стенки емкостей и корпусов.

Эксплуатационная надежность при высоких требованиях

Большая частота переключений и долгий срок службы при использовании для высокочистых или агрессивных сред — таковы требования заказчиков, которые GEMÜ реализует, предлагая клапанные блоки серии iComLine. Пять миллионов идеальных циклов переключения (!) обеспечивают в пневмосистемах высокую надежность работы с минимальным объемом техобслуживания при давлении до 6 бар. Благодаря конструкции и используемым материалам возможны перекрытие и регулирование потока среды без сбоев даже при очень большой частоте переключений и при температурах до +150°C. За счет применения инновационного элемента, создающего предварительное напряжение, обеспечивается герметичность даже при колебаниях температуры и усадке, которую могут испытывать пластиковые детали при экстремальных условиях эксплуатации.

Точное управление и регулирование — даже при дозировании

В зависимости от области применения технология седельных мембран GEMÜ обеспечивает другие, иногда значительно более широкие возможности применения клапанов для дозирования по сравнению со шланговыми пережимными клапанами и обычными мембранными клапанами. Например, при перекрытии цельная мембрана из PTFE прижимается линейно к седлу, имея при этом минимальную площадь контакта с корпусом клапана.

Наряду с классическим регулированием в режиме открытия/закрытия изделия серии iComLine позволяют также осуществлять регулирование с параболической или линейной характеристиками. Расчет и изготовление соответствующих регулирующих конусов производятся по спецификации заказчиков. В многоходовой клапанный блок могут быть встроены также обратные клапаны и датчики, например, датчики давления и температуры, а также предусмотрены резьбовые соединения для корпусов фильтров.

Модульные многоходовые клапанные блоки

В модульных многоходовых клапанных блоках несколько клапанных блоков соединено с коллектором резьбовыми штангами вне зон контакта со средой. Непосредственное сравнение с клапанными блоками в углубленном корпусе показывает экономию материала и снижение стоимости. Кроме того, можно более эффективно управлять складскими запасами, особенно если конструкция допускает различные модификации, основанные на одинаковых вариантах исполнения.

Многолетний опыт производства многоходовых клапанных блоков

В течение почти 20 лет GEMÜ разрабатывает многоходовые клапанные блоки из нержавеющей стали по спецификации заказчиков. Благодаря этому, а также в результате стремительного развития в области высокопрочных полимерных материалов и использования многолетнего опыта работы с критическими средами, в частности в отрасли производства полупроводников, появились многоходовые клапанные блоки из пластика с клапанами серии iComLine. На базе своей модульной системы GEMÜ разрабатывает индивидуальные решения по принципу «всё из одних рук».

Преимущества многоходовых клапанов iComLine:

  • Исполнение по спецификации заказчика: встраиваемые узлы и комплектующие при индивидуальной конструкции
  • Гибкость: возможность поставки оборудования с основными видами присоединения и комбинирования разных размеров привода; наряду с PTFE для изготовления корпусов клапанов применяются также любые другие материалы, пригодные для механической обработки (на заказ)
  • Надежность изделий: небольшая вероятность протечек благодаря изготовлению из цельной заготовки
  • Минимальное загрязнение: производство в чистых помещениях согласно SEMI F 57
  • Требуют немного места благодаря компактной конструкции
  • Низкие эксплуатационные расходы: быстрые установка и монтаж, а также меньше компонентов
  • Большой срок службы (5 миллионов циклов переключения в системах с пневмоприводом)

Преимущества модульных многоходовых клапанных блоков

  • Минимальные отклонения позволяют повысить пропускную способность Kv
  • Возможность индивидуальных модификаций
  • Экономия материала по сравнению с изготовлением блока из цельной заготовки

Встраивание GEMÜ iComLine в стенки корпусов и емкостей

Integration of GEMÜ iComLine into housing and tank walls
Использование клапанных блоков не только обеспечивает компактное расположение клапанов, но и позволяет объединить несколько седел клапанов, фитинг
больше