GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Системы многоходовых клапанных блоков GEMÜ iComLine

Высокочистые клапаны, а также системы измерения и регулирования

Полностью интегрированные системные решения на базе серии iComLine объединяют в себе функции клапанов, фитинги, датчики, обратные клапаны, стенки емкостей и корпусов.

Эксплуатационная надежность при высоких требованиях

Большая частота переключений и долгий срок службы при использовании для высокочистых или агрессивных сред — таковы требования заказчиков, которые GEMÜ реализует, предлагая клапанные блоки серии iComLine. Пять миллионов идеальных циклов переключения (!) обеспечивают в пневмосистемах высокую надежность работы с минимальным объемом техобслуживания при давлении до 6 бар. Благодаря конструкции и используемым материалам возможны перекрытие и регулирование потока среды без сбоев даже при очень большой частоте переключений и при температурах до +150°C. За счет применения инновационного элемента, создающего предварительное напряжение, обеспечивается герметичность даже при колебаниях температуры и усадке, которую могут испытывать пластиковые детали при экстремальных условиях эксплуатации.

Точное управление и регулирование — даже при дозировании

В зависимости от области применения технология седельных мембран GEMÜ обеспечивает другие, иногда значительно более широкие возможности применения клапанов для дозирования по сравнению со шланговыми пережимными клапанами и обычными мембранными клапанами. Например, при перекрытии цельная мембрана из PTFE прижимается линейно к седлу, имея при этом минимальную площадь контакта с корпусом клапана.

Наряду с классическим регулированием в режиме открытия/закрытия изделия серии iComLine позволяют также осуществлять регулирование с параболической или линейной характеристиками. Расчет и изготовление соответствующих регулирующих конусов производятся по спецификации заказчиков. В многоходовой клапанный блок могут быть встроены также обратные клапаны и датчики, например, датчики давления и температуры, а также предусмотрены резьбовые соединения для корпусов фильтров.

Многолетний опыт производства многоходовых клапанных блоков

В течение почти 20 лет GEMÜ разрабатывает многоходовые клапанные блоки из нержавеющей стали по спецификации заказчиков. Благодаря этому, а также в результате стремительного развития в области высокопрочных полимерных материалов и использования многолетнего опыта работы с критическими средами, в частности в отрасли производства полупроводников, появились многоходовые клапанные блоки из пластика с клапанами серии iComLine. На базе своей модульной системы GEMÜ разрабатывает индивидуальные решения по принципу «всё из одних рук».

Преимущества многоходовых клапанов iComLine:

  • Исполнение по спецификации заказчика: встраиваемые узлы и комплектующие при индивидуальной конструкции
  • Гибкость: возможность поставки оборудования с основными видами присоединения и комбинирования разных размеров привода; наряду с PTFE для изготовления корпусов клапанов применяются также любые другие материалы, пригодные для механической обработки (на заказ)
  • Надежность изделий: небольшая вероятность протечек благодаря изготовлению из цельной заготовки
  • Минимальное загрязнение: производство в чистых помещениях согласно SEMI F 57
  • Требуют немного места благодаря компактной конструкции
  • Низкие эксплуатационные расходы: быстрые установка и монтаж, а также меньше компонентов
  • Большой срок службы (5 миллионов циклов переключения в системах с пневмоприводом)

Встраивание GEMÜ iComLine в стенки корпусов и емкостей