GEMÜ SUMONDO в многоканальном исполнении – компактное решение с одноразовыми мембранными клапанами
Объедините несколько одноразовых мембранных клапанов в многопортовый клапанный блок и сократите тупиковые зоны и пространство, а также сэкономьте на монтажных работах. При разработке многопортовых блоков SUMONDO мы учитываем ваши индивидуальные технологические требования.

Примеры использования
- Хроматография
- Смешивание сред
- Ферментация
- Выращивание клеток
- Очистка
- Фильтрация
GEMÜ SUMONDO в многоканальном исполнении имеет приводной механизм, стационарно встроенный в систему. Среда герметично изолируется от привода благодаря испытанной технологии GEMÜ SUMONDO. В отличие от обычного многоходового клапанного блока с мембранными клапанами два вступающих в контакт с технологической средой компонента (корпус клапана и мембрана) свариваются между собой. В результате этого получается центральный компонент, одноразовый корпус клапана, который после однократного использования отсоединяется от привода и утилизируется.

Система одноразового применения GEMÜ – полностью укомплектованный сегмент оборудования, готовый к использованию
Вам требуется полностью укомплектованный сегмент оборудования? Компания GEMÜ предлагает консультации на высоком профессиональном уровне, а также разрабатывает и производит индивидуальные решения для подачи сред – как в одноразовом, так и в стационарном исполнении. При этом мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Расчеты расхода
- Аттестация системы в целом
- Интегрирование комплектующих сторонних производителей, например датчиков, переходников и т. д.
- Производство в асептических условиях
- Радиационная стерилизация (X-Ray) вашей системы для подачи сред
- Поставка с контролем условий транспортировки
Воспользуйтесь многочисленными преимуществами системного решения:
- Оптимизация управления для конечного потребителя при производстве партиями
- Снижение риска перекрестного загрязнения
- Сокращение производственных затрат
- Уменьшение времени простоев
- Более простая и быстрая наладка
- Снижение расходов на очистку

Компоненты оборудования по индивидуальному заказу
На нашем заводе с зонами асептического производства в г. Эммен в Швейцарии за последние годы мы накопили очень большой опыт изготовления стерильных одноразовых изделий. Наряду с нашим основным ассортиментом клапанов мы предлагаем также другие одноразовые изделия, изготавливаемые по индивидуальному заказу, например:
- Смесители
- Коллекторные монтажные плиты
- Фитинги
- Блоки датчиков
- Крепления датчиков
Информация о производстве одноразовых решений на заводе GEMÜ в чистом помещении
Для компании GEMÜ очень важное значение имеет высокое качество производства. Поэтому на нашем предприятии с зонами асептического производства в Швейцарии мы внедрили систему строгих мер по обеспечению качества, что позволяет нам соблюдать важные требования..
- Система менеджмента качества
- Производство по стандарту GMP
- Соблюдение ISO 9001
- Производственное подразделение зарегистрировано в FDA
- Производство без TSE/BSE
- Контроль условий транспортировки в соответствии с требованиями ISTA
- Производство и сборка в асептических условиях в помещениях класса 8 согласно EN ISO 14644-1
- Контроль загрязнения
- Контроль доступа
- Радиационная стерилизация (X-Ray)

Познакомьтесь также с нашими стандартными одноразовыми изделиями
Если для решения ваших задач вам требуются изделия одноразового применения, вы сделали правильный выбор, обратившись в GEMÜ. Мы выполняем консультирование, а также разрабатываем и производим, наряду со стандартным ассортиментом, индивидуальные решения для наших клиентов
GEMÜ Single-Use System - uma seção completa do sistema pronta para uso
Вам нужна карта всего участка системы? GEMÜ предлагает вам экспертные консультации, разработку и производство индивидуальных решений для проточных каналов - как одноразовых, так и стационарно установленных компонентов системы. Мы оказываем вам поддержку
- Расчеты расхода
- Квалификация всей системы
- Интеграция приобретенных деталей, таких как датчики, адаптеры и т.д.
- Производство в чистом помещении
- Рентгеновская стерилизация вашей конфигурации Flowpath
- Доставка, подтвержденная транспортом
Воспользуйтесь многочисленными преимуществами системного решения:
- Улучшенный контроль партий для конечных потребителей
- Снижение риска перекрестного заражения
- Ограниченные простои производства
- Более быстрая и простая настройка
- Снижение затрат на уборку