GEMÜ предлагает три разные возможности повышения функциональности в пределах ограниченного пространства:
- Два сваренных между собой клапана: W600
- Два седла в одном корпусе клапана с тремя штуцерами для присоединения к линии: i-корпус
- Произвольное количество седел с произвольным числом штуцеров: системы многоходовых клапанных блоков
W600: позволяет отказаться от T-образных фитингов
Конфигурация клапанов GEMÜ W600 представляет собой два сваренных непосредственно друг с другим корпуса, расположение которых зависит от назначения. Преимущества
- Снижение затрат, меньше застойных зон, поскольку можно отказаться от Т-образных фитингов
- Меньше застойных зон, т. к. на два сварных шва меньше

GEMÜ W600
Сварочная конфигурация W600, состоящая из двух сварных корпусов мембранных клапанов, адаптированных к условиям применения, обеспечивает максимальную функциональность в самых маленьких пространствах. Кроме того, можно обойтись без Т-образного фитинга, что значительно сокращает мертвое пространство между клапанами и позволяет отказаться от двух сварных швов. Если требуется более качественное исполнение или исполнение с большей функциональностью, можно использовать, например, многопортовый клапанный блок GEMÜ из нержавеющей стали.
i-корпус: более экономичная альтернатива многоходовым клапанным блокам M600
Так называемые i-корпуса GEMÜ представляют собой особую конструкцию классических 2/2-ходовых клапанов. Обозначение «i» указывает на интегрированный клапан отбора проб, пара и конденсата. Корпуса клапанов изготавливаются из кузнечной заготовки или цельнометаллического блока. Важными преимуществами i-корпусов по сравнению с традиционными клапанами для отбора проб или конденсатными клапанами являются:
- Мало застойных зон, поскольку меньше сварных швов
- Дополнительные функции; наличие горизонтального штуцера
- Возможно опорожнение в вертикальном монтажном положении в соответствии с правилом 3D
- Для обоих седел клапана в наличии пневматические и ручные приводы