GEMÜ C33 HydraLine

Датчик давления

  • Описание
  • Техническое описание

Датчик давления GEMÜ C32 представляет собой электронный прибор. Он оснащен цифровым индикатором и керамической емкостной измерительной ячейкой. Измерительная ячейка надежно изолирована от рабочей среды с помощью системы двойных мембран без жидкости для передачи давления. Корпус прибора выполнен из PFA/PTFE и благодаря резьбовому соединению Flare может устанавливаться непосредственно в систему трубопроводов.

  • Диапазон измерения:до 6 бар
  • Погрешность измерения:± 1 % от конечного значения
  • Входные сигналы:4–20 мA
  • Температура среды :до 80 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Материалы корпуса:PTFE
  • Вид соединения:Соединение типа Flare