GEMÜ 3240

Измерительный преобразователь температуры и температурный переключатель

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Измерительный преобразователь температуры (температурное реле) GEMÜ 3240 предназначен для высокоточных измерений в широком температурном диапазоне. Датчик подходит для работы как с пастообразными, так и с загрязненными измеряемыми средами. Благодаря высококачественным материалам его можно использовать даже в агрессивных средах. Кроме того, он выгодно отличается короткой монтажной длиной. По желанию электрические выходные сигналы можно переключать между выходами напряжения, тока или реле.

  • С поворотным ЖК-дисплеем и интерфейсом IO-Link
  • Для пастообразных, загрязненных и агрессивных сред
  • Выход реле, серийный
  • Электрический выход, переключаемый
  • Точность по IEC60770: 0,35% FSO
  • Очень короткая монтажная длина
  • Температурный датчик PT1000/класс A
  • Диапазон измерения: -40 до 150
  • Температура среды *: -40 до 150 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 160 бар
  • Материал корпуса : 1.4404
  • Вид соединения : Резьба
  • Выходные сигналы : 0–10 В | 4–20 мA | NPN | PNP
  • Соответствия: EAC

Новая информация о продукте

24.01.2020

Precise temperature monitoring in systems and piping with new temperature sensor in the GEMÜ range