GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

GEMÜ C30

Датчик давления

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Датчик давления GEMÜ C30 оснащен разделителем давления из PFA и аналоговым манометром. Корпус прибора выполнен из PFA/PTFE и благодаря резьбовому соединению Flare может устанавливаться непосредственно в систему трубопроводов. Передача давления осуществляется через контрольную жидкость (стандарт IPA (изопропиловый спирт) / деионизированную воду, другие жидкости — по запросу).

  • В основе разделителя давления лежит проверенная временем технология GEMÜ CleanStar®
  • Рабочая среда герметично изолирована от индикаторного блока с помощью запатентованной двойной мембраны из PFA
  • Произвольная регулировка положения манометра на 360° для соответствия индивидуальным требованиям
  • Производство, сборка, калибровка и упаковка осуществляется в чистом помещении стандарта ISO 6
  • Минимальное застойное пространство
  • Вид присоединений: Резьбовая муфта NPT; Соединение типа Flare
  • Тип привода: без привода
  • Материал корпуса: PFA; PTFE
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 60 ° C
  • Мин. температура среды: 5 ° C
  • Сечения: DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Видеоролик о продукте

Clean room plant Emmen

02:09 min
1215 Views
Онлайн с 18.09.2015