Датчик давления GEMÜ C31 оснащен измерительным преобразователем. Измерительный преобразователь может поворачиваться на 360°. Корпус прибора выполнен из PFA/PTFE и благодаря резьбовому соединению Flare может устанавливаться непосредственно в систему трубопроводов. Передача давления осуществляется через контрольную жидкость (стандарт IPA (изопропиловый спирт) / деионизированную воду, другие жидкости — по запросу).
- В основе разделителя давления лежит проверенная временем технология GEMÜ CleanStar®
- Рабочая среда герметично изолирована от измерительного преобразователя с помощью запатентованной двойной мембраны из PFA
- Произвольная регулировка положения манометра на 360° для соответствия индивидуальным требованиям
- Производство, сборка, калибровка и упаковка осуществляется в чистом помещении стандарта ISO 6
- Минимальное застойное пространство
- Макс. рабочее давление: 6 бар
- Температура среды: 5 до 60 °C
- Номинальные размеры : 1/4''“ (DN 4) до 1 1/4''“ (DN 25)
- Вид соединения : Резьбовая муфта NPT | Соединение типа Flare
- Материал корпуса : PFA | PTFE
- Соответствия: FDA
Видеоролик о продукте
Clean room plant Emmen
01:52 min
1620 Views
Онлайн с 18.09.2015