Датчик давления GEMÜ C32 представляет собой электронный прибор. Он оснащен цифровым индикатором и керамической емкостной измерительной ячейкой. Измерительная ячейка надежно изолирована от рабочей среды с помощью системы двойных мембран без жидкости для передачи давления. Корпус прибора выполнен из PFA/PTFE и благодаря резьбовому соединению Flare может устанавливаться непосредственно в систему трубопроводов.
- Минимальное застойное пространство
- «Сухой вариант» без жидкости для передачи давления
- Неметаллический датчик из керамики высокой чистоты
- Изоляция датчика с помощью вентилируемой двойной мембраны
- Дополнительная вспомогательная энергия не требуется
- Свободная настройка 5 различных единиц давления
- Производство, сборка, калибровка и упаковка осуществляется в чистом помещении стандарта ISO 6
- Макс. рабочее давление: 6 бар
- Температура среды: 0 до 60 °C
- Номинальные размеры : 1/4''“ (DN 4) до 1 1/4''“ (DN 25)
- Вид соединения : Резьбовая муфта NPT | Соединение типа Flare
- Материал корпуса : PFA | PTFE
- Соответствия: FDA
Видеоролик о продукте
Clean room plant Emmen
01:52 min
1620 Views
Онлайн с 18.09.2015