Расходомеры: Перечень изделий

Расходомеры: Перечень изделий

GEMÜ 3020
3020
  • Диапазон измерения: 120 до 25000 m/s
  • Температура среды: -20 до 80 °C
  • Рабочее давление: 0 до 10 бар
  • Номинальные размеры: DN 25 и DN 50
  • Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение
  • Материалы измерительной трубки : PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Вид электрического подсоединения: Приборный штекер типоразмера A
  • Напряжения электропитания: 24 В=
  • Соответствия: EAC
GEMÜ 3021
3021
  • Диапазон измерения жидкостей:120 до 25000 l/h
  • Погрешность измерения:± 1 % от конечного значения
  • Температура среды :-20 до 80 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 50
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
  • Материалы измерительной трубки:PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
  • Напряжения электропитания:24 В=
  • Соответствия:EAC
GEMÜ 3030
3030
  • Температура среды :до 135 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 300
  • Диапазон измерения:0,1 до 10 m/s
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Вварная втулка | Патрубок | Фланец
  • Материалы измерительной трубки:1.4435
  • Напряжения электропитания:24 В=
  • Вид электрического подсоединения:Розетка M12 | Штекер M12
  • Соответствия:EAC
GEMÜ 800
800
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
  • Диапазон измерения жидкостей:0,5 до 33000 l/h
  • Диапазон измерения газов:0,2 до 450 Nm³/h
  • Погрешность измерения:± 1% от конечного значения и ± 3% от измеренного значения
  • Температура среды :-20 до 120 °C
  • Рабочее давление :до 15 бар
  • Номинальные размеры :DN 20 до 65
  • Материалы измерительной трубки:PA | PSU | Непластифицированный ПВХ
  • Материалы поплавкового указателя:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Соответствия:ATEX
GEMÜ 840
840
  • Виды соединений :Патрубок
  • Диапазон измерения жидкостей:2500 до 50000 l/h
  • Погрешность измерения:± 1% от конечного значения и ± 3% от измеренного значения
  • Температура среды :5 до 90 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 65 до 65
  • Материалы измерительной трубки:PSU
  • Материалы поплавкового указателя:PP | PVC-U
GEMÜ 850
850
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
  • Диапазон измерения жидкостей:0,1 до 1600 l/h
  • Диапазон измерения газов:0,02 до 37,5 Nm³/h
  • Погрешность измерения:± 1% от конечного значения и ± 3% от измеренного значения
  • Температура среды :-20 до 120 °C
  • Рабочее давление :до 15 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 25
  • Материалы измерительной трубки:PA | PSU | Непластифицированный ПВХ, прозрачный,
  • Материалы поплавкового указателя:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Соответствия:ATEX
GEMÜ C38
C38
  • Макс. рабочее давление: 6 бар
  • Температура среды: 0 до 80 °C
  • Номинальные размеры : 3/8''“ (DN 6) до 1''“ (DN 20)
  • Материал корпуса : PFA
  • Виды соединений: Соединение типа Flare