GEMÜ 3020 представляет собой турбину для измерения объемного расхода. В ней предусмотрено разделение сред между измерительным блоком и блоком обработки результатов, а также встроенный выпрямитель потока. Блок обработки результатов с соответствующими промышленному стандарту измерительными сигналами откалиброван на заводе.
- Минимальная потеря давления
- Короткий впускной и выпускной участки
- Точное измерение объемного расхода
- Встроенный выпрямитель потока
- Диапазон измерения жидкостей:120 до 25000 l/h
- Погрешность измерения:± 1 % от конечного значения
- Температура среды :-20 до 80 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Материалы измерительной трубки:PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A
- Напряжения электропитания:24 В=
- Соответствия:EAC