GEMÜ 3021 представляет собой турбину для измерения объемного расхода. Все настройки (например, единицы измерения, отображаемые значения и т.д.) легко выполняются с помощью клавиатуры на передней панели.
- Простое управление
- Гибкая адаптация к технологическому процессу
- Свободно масштабируемый диапазон измерения
- Встроенный выпрямитель потока
- Короткий впускной и выпускной участки
- Варианты в качестве сумматора или группового сумматора
- Релейные выходы
- Диапазон измерения жидкостей:120 до 25000 l/h
- Погрешность измерения:± 1 % от конечного значения
- Температура среды :-20 до 80 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Материалы измерительной трубки:PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
- Напряжения электропитания:24 В=
- Соответствия:EAC