Расходомер GEMÜ 3030 mFlow работает по электромагнитному принципу. Он подходит для сред, проводящих электрический ток. Управление осуществляется с помощью пленочной клавиатуры на передней панели корпуса и дисплея с подсветкой.
- Один измерительный прибор для различных сечений
- Отсутствие подвижных деталей в жидкости
- Права доступа для пользователей разного уровня
- Встроенный веб-сервер
- Простой пуск в эксплуатацию и широкие возможности управления- клавиатура на передней панели- подключение к ПК с интернет-браузером- интерфейсы Feldbus, например Profibus-DP
- Температура среды :до 135 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 300
- Диапазон измерения:0,1 до 10 m/s
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Вварная втулка | Патрубок | Фланец
- Материалы измерительной трубки:1.4435
- Напряжения электропитания:24 В=
- Вид электрического подсоединения:Розетка M12 | Штекер M12
- Соответствия:EAC