- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
- Диапазон измерения жидкостей:0,5 до 33000 l/h
- Диапазон измерения газов:0,2 до 450 Nm³/h
- Погрешность измерения:± 1% от конечного значения и ± 3% от измеренного значения
- Температура среды :-20 до 120 °C
- Рабочее давление :до 15 бар
- Номинальные размеры :DN 20 до 65
- Материалы измерительной трубки:PA | PSU | Непластифицированный ПВХ
- Материалы поплавкового указателя:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"},{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"\u041d\u0435\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u041f\u0412\u0425"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}