- Диапазон измерения: 120 до 25000
- Температура среды: -20 до 80 °C
- Рабочее давление: 0 до 10 бар
- Номинальные размеры: DN 25 и DN 50
- Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение
- Материалы измерительной трубки
:
PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Вид электрического подсоединения: Приборный штекер типоразмера A
- Напряжения электропитания: 24 В=
- Соответствия: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"\u0410\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"\u041d\u0435\u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u041f\u0412\u0425"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}