- Макс. рабочее давление: 6 бар
- Температура среды: 0 до 80 °C
- Номинальные размеры
:
3/8''“ (DN 6) до 1''“ (DN 20)
- Материал корпуса
: PFA
- Виды соединений: Соединение типа Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"\u0421\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0438\u043f\u0430 Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}