Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 1211

Электрический датчик положения ATEX

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Электрический датчик положения GEMÜ 1211 подходит для линейных приводов с рабочим ходом до 70 мм. Он может быть оснащен одним или двумя индуктивными датчиками приближения по стандарту NAMUR.

  • Простой монтаж (в том числе в рамках дооснащения) на линейные приводы GEMÜ
  • Возможность монтажа на клапаны других производителей
  • Компактный и прочный корпус
  • Класс защиты IP 65 по норме EN 60529
  • Износостойкие выключатели, бесконтактное распознавание
  • ATEX
  • Взрывобезопасность
  • NAMUR

Подходящие изделия

Equipment für Separating Liquid Mixtures

Применение продукта

There are various reasons for separating liquid mixtures or for changing their ratio of mixture. Pervaporation/steam permeation (membrane filtration) enables the separation of water / solvent mixtures, the separation of liquids with similar boiling points, the dehydration of multicomponent mixtures, the displacement of equilibrium in reactions where water is released and the dehydration of organic compounds. The complete system consists of an evaporator and a membrane module. lf the liquid to be separated is a distillation product, the steam can be directly passed into the membrane module. In this application the mixture is composed of water with maximum 5 % alcohol. The equipment is located in an 'ex' area.

Новая информация о продукте

09.08.2018

Поворотный адаптер для универсального монтажа датчиков положения