Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 1231

Электрический датчик положения ATEX

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Датчик положения GEMÜ 1231 подходит для монтажа на линейных пневмоприводах. Надежное электронное определение и анализ положения шпинделя клапана благодаря беззазорному переходнику с силовым замыканием и датчиками приближения. Модель GEMÜ 1231 разработана специально для клапанов с ходом от 2 до 20 мм.

  • Сигнализация положения посредством 2-проводного датчика приближения (NAMUR)
  • Настройка допусков концевых положений посредством ходового винта
  • Возможность адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
  • Взрывозащита для зон 1 и 21
  • ATEX
  • Взрывобезопасность
  • NAMUR

Подходящие изделия

Production plant for liquids

Применение продукта

The plant is used for manufacturing liquid pharmaceutical products and consists of raw material supply, preparation and mixing of liquids and cleaning. 3 tanks are available for the preparation of liquids (2 x 1000 l and 1 x 2000 l). The tanks are pressure and vacuum resistant from -1 bar to +3 bar. Each tank is equipped with a separate heating/cooling system. The prepared products are mixed in 3 different mixing tanks with a contents of 2000 l each or in movable containers. The plant is designed according to GMP and qualified.

Новая информация о продукте

09.08.2018

Поворотный адаптер для универсального монтажа датчиков положения