Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

GEMÜ 1232

Электрический датчик положения

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Электрический датчик положения GEMÜ 1232 подходит для линейных приводов с рабочим ходом до 20 мм. Он может быть оснащен одним или двумя индуктивными датчиками приближения по выбору. В качестве опции предлагается также встроенный светодиодный индикатор.

  • Простой монтаж (в том числе в рамках дооснащения) на линейные приводы GEMÜ
  • Возможность монтажа на клапаны других производителей
  • Компактный и прочный корпус
  • Класс защиты IP 65 по норме EN 60529
  • Износостойкие выключатели, бесконтактное распознавание
  • NAMUR
  • UL

Подходящие изделия

production plant for liquid

Применение продукта

In a new and fully automated plant various liquid pharmaceutical products are produced and stored. Each of the three production tanks with a content of 500, 1000 and 2000 litres respectively can be connected with each of the 5 storage tanks ( 2 x 1000, 3 x 2000 l) by means of a change over system. Up to three different production steps are possible. As the products are also exported to the USA, the plant is designed to cGMP and approved by FDA. Planning and construction of the plant are based on the latest directives and standards.

Новая информация о продукте

09.08.2018

Поворотный адаптер для универсального монтажа датчиков положения