GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

GEMÜ 3120

Преобразователь давления и дифференциального давления

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

GEMÜ 3120 представляет собой преобразователь давления и дифференциального давления. Он подходит для измерения давления в диапазоне от 0 до 10 бар. Преобразователь откалиброван на заводе и, в зависимости от исполнения, имеет аналоговый выход или релейные выходы.

  • Керамический измерительный элемент с пленочным покрытием из PTFE
  • Линейный выходной сигнал
  • Быстрое срабатывание
  • Хорошая долговременная стабильность
  • Произвольное монтажное положение
  • Низкое температурное влияние
  • Вид присоединений: Male thread
  • Макс. рабочее давление: 10 бар
  • Макс. температура среды: 60 ° C
  • Мин. температура среды: -10 ° C