Регулирующие устройства GEMÜ, работающие по принципу седельных клапанов

Для регулирования

Регулирующие устройства GEMÜ, работающие по принципу седельных клапанов

Области применения и отрасли промышленности

В зависимости от исполнения регулирующие устройства на базе седельных клапанов наилучшим образом подходят для регулирования чистых жидкостей и газов, а также нейтральных и агрессивных сред. Применяются они во всех случаях, в которых требуется максимально точное регулирование.

GEMÜ 312
312
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 100
  • Формы корпуса: Многоходовой корпус
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: 1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: EAC | Кислород
GEMÜ 314
314
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 50
  • Формы корпуса: Многоходовой корпус
  • Виды соединений: Резьба
  • Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: EAC
GEMÜ 343
343
  • Температура среды :-10 до 250 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC
GEMÜ 352
352
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 16 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | EAC | Кислород
GEMÜ 354
354
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 50
  • Формы корпуса: Многоходовой корпус
  • Виды соединений: Резьба
  • Стандарты соединений: DIN | ISO
  • Материалы корпуса: CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: ATEX | EAC | Кислород
GEMÜ 507
507
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :PEEK | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 514
514
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 530
530
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 532
532
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 533
533
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 50
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC | FDA | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: 0 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 40 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 100
  • Формы корпуса: Проходной корпус
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса: 1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 536
536
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 40 бар
  • Номинальные размеры*: DN 32 до 150
  • Формы корпуса: Проходной корпус
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса: 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: ATEX | CRN | EAC
GEMÜ 537
537
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 40 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 50
  • Формы корпуса: Проходной корпус
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса: 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла : PTFE, расширенный
  • Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 539
539
  • Температура среды :-10 до 250 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры:1/2'' (DN 15) до 4'' (DN 100)
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 543
543
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 50
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 549
549
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
  • Класс защиты :IP 65, IP 61
  • Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 550
550
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 553
553
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 20
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :Резьба
  • Стандарты соединений:DIN | ISO | NPT
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:FDA | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 554
554
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :NBR | PFA | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 555
555
  • Температура среды: -10 до 185 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 10 бар
  • Номинальные размеры*: DN 8 до 80
  • Формы корпуса: Проходной корпус
  • Виды соединений: Кламп | Патрубок
  • Стандарты соединений: ASME | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла : PTFE
  • Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 565
565
  • Температура среды :-20 до 80 °C
  • Температура окружающей среды:-15 до 55 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 3 до 15
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Резьба
  • Стандарты соединений:DIN
  • Материалы корпуса:PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Материалы уплотнения седла :EPDM | FKM
  • Соответствия:EAC
GEMÜ 566
566
  • Температура среды :до 90 °C
  • Температура окружающей среды:-15 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 20
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Резьба
  • Стандарты соединений:
  • Материалы корпуса:
  • Материалы уплотнения седла :EPDM | FKM
  • Соответствия:EAC | FDA
  • Напряжение электропитания :
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :
GEMÜ R563
R563
  • Температура среды :до 80 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 15
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Резьба
  • Стандарты соединений:DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса:PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Материалы уплотнения седла :PEEK
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65