Электрический датчик положения GEMÜ 1205оснащен электромеханическими микропереключателями в герметично изолированном корпусе. Они предназначены для сигнализации двух положений: открытого и/или закрытого.
Возможность адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
Компактный и прочный алюминиевый корпус
Настройка допусков конечных положений
Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
Диапазон измерения, линейный:2 до 70 mm
Напряжения электропитания:250 В~
Класс защиты :IP 65
Вид электрического подсоединения:Кабельный ввод M20