- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:50 Нл/мин | 90 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M12 | Штекерный разъем M12 | Кабельный ввод M16
- Соответствие:EAC
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:| | 100 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Одностороннего действия
- Пропускная способность:| 100 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC | UL Listed
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:115 Нл/мин
- Диапазон измерения, линейный:2 до 75 mm
- Диапазон измерения, радиальный:0 - 90°
- Напряжение электропитания :через сигнал заданного значения
- Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M16 | Штекер M12
- Виды связи:BLE | HART
- Соответствие:ATEX | FCC | IECEx