- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Принцип действия:Одностороннего действия
- Пропускная способность:15 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_HUB":[{"i":30,"v":"30"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:50 Нл/мин | 90 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M12 | Штекерный разъем M12 | Кабельный ввод M16
- Соответствие:EAC
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:| | 100 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Одностороннего действия
- Пропускная способность:| 100 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC | UL Listed
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":47,"v":"UL Listed"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:115 Нл/мин
- Диапазон измерения, линейный:2 до 75 mm
- Диапазон измерения, радиальный:0 - 90°
- Напряжение электропитания :через сигнал заданного значения
- Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M16 | Штекер M12
- Виды связи:BLE | HART
- Соответствие:ATEX | FCC | IECEx
{"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":34,"v":"FCC"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}