Цифровой электропневматический регулятор положения GEMÜ 1436 eco cPosпредназначен для управления промышленными клапанами, оснащенными линейными или поворотными пневмоприводами одностороннего действия. В прочный и компактный корпус встроены регулятор, датчик перемещения, переключающие клапаны и светодиоды состояния. Благодаря оптимально адаптированной предварительной конфигурации при использовании данного устройства можно полностью отказаться от дисплея с кнопками управления. Для удобства монтажа подключения для пневматического и электрического оборудования компактно расположены в одном направлении. Все это делает этот регулятор положения правильным и экономичным решением для обычных задач по регулированию.
- Отсутствие потребления воздуха в нерабочем состоянии
- Простая адаптация к различным приводам клапанов
- Простой ввод в эксплуатацию благодаря автоматической инициализации
- Функция Speed-AP для быстрого монтажа и инициализации
- Простое управление благодаря оптимальной предварительной конфигурации
- Высокая пропускная способность
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :1,5 до 7 бар
- Принцип действия:Одностороннего действия
- Пропускная способность:| 100 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC | UL Listed
Новая информация о продукте
Новая информация о продукте
26.02.2020