Цифровой электропневматический регулятор положения GEMÜ 1434 μPosпредназначен для управления промышленными пневмоклапанами, оснащенными линейными приводами одностороннего действия малого и среднего номинального размера. Одновременно прочный и компактный корпус оснащен прозрачной крышкой. В качестве индикаторов состояния используются встроенные светодиоды. Благодаря оптимально адаптированной предварительной конфигурации при использовании данного устройства можно отказаться от дисплея с кнопками управления. Элементы для подсоединения пневматического и электрического оборудования компактно и удобно расположены на корпусе. Все это делает этот регулятор положения GEMÜ 1434 μPos правильным и экономичным решением для обычных задач по регулированию.
- Отсутствие потребления воздуха в нерабочем состоянии
- Простая адаптация к различным приводам клапанов
- Простой ввод в эксплуатацию благодаря автоматической инициализации
- Функция Speed-AP для быстрого монтажа и инициализации
- Простое управление благодаря оптимальной предварительной конфигурации
- Компактная конструкция
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Принцип действия:Одностороннего действия
- Пропускная способность:15 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC
Подходящие изделия