Цифровой электропневматический регулятор положения GEMÜ 1435 ePosпредназначен для управления промышленными клапанами, оснащенными линейными или поворотными пневмоприводами одно- и двустороннего действия. Он регистрирует положение клапана с помощью внешнего датчика перемещения. Он оснащен прочным корпусом с защищенными кнопками управления и ЖК-дисплеем, с помощью которых устройство можно гибко адаптировать к тем или иным задачам по регулированию в индивидуальном режиме. Время установки может регулироваться посредством встроенных дросселей. Возможно соединение и монтаж по стандарту NAMUR. Поэтому GEMÜ 1435 ePos является оптимальным решением для задач по регулированию с жесткими требованиями, особенно при использовании в областях со сложными условиями внешней среды.
- Простота управления и ввода в эксплуатацию
- Простое электрическое подключение посредством съемных клемм
- Автоматическая оптимизация настройки клапана при инициализации
- Отсутствие потребления воздуха в нерабочем состоянии
- Прочный алюминиевый корпус с покрытием
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Принцип действия:Двойного действия | Одностороннего действия
- Пропускная способность:50 Нл/мин | 90 Нл/мин
- Диапазон измерения:макс. 30 мм, линейный | макс. 50 мм, линейный | макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Виды электрических подсоединений:Кабельный ввод M12 | Штекерный разъем M12
- Соответствие:EAC
Подходящие изделия
Видеоролик о продукте
Assembly of the GEMÜ 1435 positioner
03:38 min
1574 Views
Онлайн с 21.02.2018
Другие видеоролики
.jpg)