Интеллектуальный датчик положения GEMÜ 1241 подходит для монтажа на линейных пневмоприводах. Положение шпинделя клапана определяется благодаря беззазорному переходному соединению с силовым замыканием с помощью 2-проводных электронных датчиков приближения (NAMUR) и передается в систему управления.
- Сигнализация положения посредством 2-проводного датчика приближения (NAMUR)
- Настройка допусков конечных положений посредством фиксирующего рычага
- Возможность адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
- Взрывозащита для зон 1 и 21
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Диапазон измерения, линейный :5 до 75 mm
- Напряжения электропитания:8 В=
- Класс защиты :IP 67
- Вид электрического подсоединения:Кабельный ввод M16 | Штекер M12
- Типы переключателей:2-проводной датчик приближения (NAMUR)
- Соответствия:ATEX | IECEx