Датчик положения GEMÜ 1235предназначен для монтажа на линейные пневмоприводы и — с применением специальных навесных деталей — на поворотные пневмоприводы, а также на другие выбранные варианты приводов. Положение шпинделя клапана надежно определяется и анализируется электронным способом благодаря беззазорному переходному соединению с силовым замыканием. Интеллектуальные функции с микропроцессорным управлением облегчают ввод в эксплуатацию и поддерживают процесс работы. Текущее положение клапана отображается с помощью далеко видимых светодиодов и квитируется электрическими сигналами.
- Возможность адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
- Программирование конечных положений локально или удаленно через программируемый вход
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Напряжения электропитания:18–30 В= | 24 В=
- Виды электрических подсоединений:Штекер M12
- Виды связи:IO-Link
- Класс защиты :IP 65
- Принцип действия:Одностороннего действия
- Рабочее давление :0,5 до 7 бар