Интеллектуальный датчик положения GEMÜ 4240 подходит для монтажа на линейных пневмоприводах. Надежное определение положения шпинделя клапана электронным способом посредством микродатчиков и датчиков приближения благодаря беззазорному переходному соединению с силовым замыканием. Встроенные пилотные клапаны обеспечивают непосредственное управление подключенным к ним промышленным клапаном. Устройство разработано специально для клапанов с ходом от 5 до 75 мм.
- Обратный сигнал положения через микропереключатель, в виде опции чрез 2-проводной датчик приближения NAMUR или 3-проводной датчик приближения
- Настройка допусков конечных положений посредством фиксирующего рычага
- Возможность адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
- Встроенный ручной переключатель
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Диапазон измерения, линейный :5 до 75 mm
- Диапазон измерения, радиальный:до °
- Пропускная способность:250 Нл/мин
- Напряжения электропитания:24 В= | 250 В~ | 8 В=
- Класс защиты :IP 65, IP 67
- Виды электрических подсоединений:Резьбовые кабельные вводы
- Типы переключателей:2-проводной датчик приближения (NAMUR) | Микровыключатель | 3-проводной датчик приближения