Интеллектуальный датчик положения GEMÜ 4241предназначен для монтажа на линейных пневмоприводах. Положение шпинделя клапана надежно определяется и передается в систему управления электронным способом благодаря беззазорному переходному соединению с силовым замыканием посредством 2-проводных датчиков приближения (NAMUR). Встроенные пилотные клапаны обеспечивают непосредственное управление подключенным к ним промышленным клапаном.
- Сигнализация положения посредством 2-проводного датчика приближения (NAMUR)
- Настройка допусков конечных положений посредством фиксирующего рычага
- Возможность адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
- Встроенный ручной переключатель
- Взрывозащита для зон 1 и 21
- Диапазон измерения: макс. 75 мм, линейный | макс. 90°, радиальный
- Температура окружающей среды: 0 до 50 °C
- Пропускная способность: 250 Нл/мин
- Виды электрических подсоединений: Кабельный ввод M16
- Типы переключателей: 2-проводной датчик приближения (NAMUR)
- Виды связи:
- Напряжения электропитания: 8 В=
- Соответствия: ATEX | EAC | IECEx