Датчик перемещения GEMÜ 4232 предназначен для монтажа на клапанах с линейным приводом и служит для определения положения клапана. Он применяется в качестве датчика перемещения интеллектуальных регуляторов положения GEMÜ 1434 µPos, GEMÜ 1435 ePos и GEMÜ 1436 cPos, которые подсоединяются с помощью открытых выводов или через кабельный штекер M12 (в зависимости от исполнения регулятора).
Дополнительная защита устройства: искробезопасность (Ex i) для применения в зонах 1, 2, 21, 22
Дополнительная защита устройства: повышенная защита от взрыва (Ex e) в сочетании с искробезопасностью (Ex n) и защитой оболочкой (от пыли) (Ex t) для применения в зонах 2, 22
Простой монтаж на линейных приводах GEMÜ
Компактный и прочный корпус
Долгий срок службы
Возможность дальнейшей адаптации к клапанам GEMÜ или приводам других производителей
Технически совершенная и проверенная временем конструкция