Изделия GEMÜ с мембранными и седельными клапанами, а также многоходовыми клапанными блоками используются в различном оборудовании для производства продуктов питания и напитков.
При этом арматура применяется как в основных, так и во вспомогательных процессах.
Клапан GEMÜ 660 для расфасовки
Специально для производства напитков компания GEMÜ разработала мембранный клапан GEMÜ 660. Прежде всего он применяется в ротационных разливочных машинах. С его помощью можно легко распределять, дозировать и разливать также фруктовые соки с мякотью.
Широкий выбор материалов
Для многочисленных вариантов применения в качестве альтернативы металлическим корпусам клапанов предлагаются пластиковые корпуса мембранных клапанов. Такие материалы как PVDF или ПП подходят для вспомогательных процессов, в частности для водоподготовки или добавления чистящих средств.
Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ
- Изготовление и расфасовка йогуртов, меда, кетчупа, пива, минеральной воды, а также других тонизирующих напитков и фруктовых соков
- Контуры водяного охлаждения, установки для очистки, а также для безразборной мойки и дезинфекции оборудования (CIP) (например, установки для мойки ящиков)
Преимущества мембранных клапанов с металлическим корпусом
- Конструктивное решение в соответствии с нормативными документами GMP
- Вступающие в контакт со средой уплотнения мембранных клапанов испытаны согласно USP, класс 6, в соответствии с требованиями FDA, а также имеют сертификаты соответствия BSE/TSE
- Сертифицированная Европейской группой гигиеничных конструкций EHEDG система уплотнений
- Допускаются стерилизация и обработка в автоклаве
Преимущества металлических многоходовых клапанных блоков
- Повышенная эксплуатационная надежность (меньше фитингов и сварных швов, низкий остаточный объем, малая площадь смачиваемых поверхностей)
- Требуется меньше места за счет компактной конструкции
- Конструкция оптимизирована с точки зрения возможности опорожнения и отсутствия застойных зон
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Сокращение длительности и упрощение проверки
- Корпус изготовлен из цельной заготовки, приводы и мембраны из надежной модульной системы GEMÜ
Преимущества седельных и регулирующих клапанов
- Рассчитаны на большую частоту переключений
- Большой расход
- Пластиковый корпус из стойких к коррозии материалов
- Металлические корпуса предлагаются в исполнении из разных материалов
- Возможна поставка в исполнениях для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями
- Обеспечивают высокое качество регулирования; возможен индивидуальный расчет регулировочной характеристики
- Исполнения ATEX для взрывоопасных зон
Все клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительными приборами.