GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Производство продуктов питания и напитков: перечень изделий

Фильтр продуктов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GEMÜ 0322
0322
Резьбовая муфта
электромагнитный
PA
10 бар
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Резьбовая муфта
электромагнитный
PA
10 бар
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Резьбовая муфта
электромагнитный
PA
10 бар
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 1050
1050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13