GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Большой специалист по маленьким объемам - GEMÜ 567 BioStar control

Большой специалист по маленьким объемам

Клапаны GEMÜ 567 BioStar control — это новое надежное решение для регулирования рабочих сред при объеме от 0,08 до 4,1 м³/ч. 

Уплотнение обеспечивается за счет мембраны из PTFE с технологией PD (plug diaphragm), сочетающей в себе преимущества мембранного и седельного клапана. При этом предлагаются варианты как с линейной, так и с равнопроцентной характеристикой регулирования.

Для регулирования стерильных процессов часто используются асептические мембранные клапаны. Однако при малых объемах такое регулирование производится с недостаточной точностью или вообще невозможно. Поэтому специалисты GEMÜ разработали новые 2/2-ходовые мембранные седельные клапаны с регулирующей иглой или регулирующим конусом. В качестве уплотнения со стороны привода используется мембрана из PTFE, соответствующая требованиям FDA и USP, класс VI. В сочетании с тарельчатой пружиной она обеспечивает стойкое уплотнение при любой температуре, благодаря чему отпадает необходимость в подтягивании мембраны. Соответствующая санитарным требованиям конструкция обеспечивает значительно более высокое качество очистки клапана по сравнению с сильфонными клапанами.

Другими особенностями является встроенный байпас (опция), а также возможность встраивания мембранного седельного клапана в многоходовой клапанный блок (GEMÜ M-Block). В исполнении с байпасом угловой корпус может быть оснащен байпасом с ручным или пневматическим приводом. Оба варианта отличаются высокой пропускной способностью и легкой очисткой. 

Встроив GEMÜ 567 BioStar control в M-Block, можно реализовать множество функций даже в ограниченном пространстве. Это значительную экономит место и сокращает расходы на монтаж и сварку.

Кроме этого, конструкция клапана отвечает всем требованиям санитарной безопасности: он соответствует стандартам теста на качество очистки EHEDG, а также американским нормам 3A. 

Регулирующая арматура широко используется, например, для дозирования небольших объемов во встроенных смесителях при производстве напитков (для витаминов, пищевых красителей и других добавок), для регулирования объема стерильного пара и воздуха (в DIP-процессах) или для регулирования подвода и отвода компонентов в биореакторы в фармацевтической промышленности.

GEMÜ 567 BioStar control предлагается с сечениями Ду от 8 до 20. При этом корпус стандартно изготавливается из цельного материала с качеством обработки поверхности Ra 0,4 мкм. Помимо мембраны из PTFE используется также уплотнение из FKM. Исключение составляет вариант 3A, в котором уплотняющий и регулирующий элемент выполнен из одного блока или материала (PTFE).

Download

.jpg
430 K
.docx
37 K