GEMU's websites make use of cookies. If you are using the site, this means that you agree to the use of cookies. To implement personal settings, click здесь

Мембранный клапан с электроприводом для асептических компонентов оборудования

Регулирующая арматура

Тип 649 — новый мембранный клапан GEMÜ с электроприводом для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиям.

Сравнение размеров GEMÜ 649 со встроенным позиционером и регулятором процесса и GEMÜ 650 со смонтированным на клапане позиционером и регулятором процесса GEMÜ 1436

Клапан разработан специально для регулирования сред с высокими требованиями к стерильности, таких как очищенная вода (AP), сверхчистая вода (HPW) или вода для инъекций (WFI), в соответствии с нормативными документами, действующими в фармацевтике, пищевой промышленности и в отрасли производства напитков, и предлагается в исполнениях с сечениями от Ду 6 до Ду 150.

Новые клапаны со скоростью регулирования до 6 мм/с (в зависимости от размера привода) дополняют ассортимент продукции GEMÜ и являются альтернативой существующим мембранным клапанам с пневмоприводом GEMÜ 650 и GEMÜ 660 (клапан для расфасовки) с еще более точной регулировочной характеристикой ±0,1%. Кроме того, в конструкции клапанов используется надёжная система уплотнения, сертифицированная Европейской группой гигиеничных конструкций EHEDG.

Использование электропривода предпочтительно прежде всего в установках без подачи сжатого воздуха, эксплуатируемых в мобильном режиме или требующих подвода стерильного воздуха, что связано с большими затратами. 

В дистанционном режиме предусмотрено управление приводом при помощи стандартных сигналов (цифровые/аналоговые входы/выходы) или через интерфейс со встроенным веб-браузером (eSy-Web). eSy-Web позволяет без дополнительного программного обеспечения осуществлять контроль и адаптацию параметров привода, а также объединять в сеть несколько приводов. Для предупреждения перебоев питания привода может быть предусмотрен опциональный модуль аварийного питания. Кроме того, в комплект поставки GEMÜ 649 входят встроенный ручной аварийный выключатель, механический индикатор положения, а также электрический индикатор состояния и положения.

Основу инновационной конструкции электродвигателя постоянного тока составляет полый вал. Благодаря бесщеточному принципу действия и коммутации без датчиков детали электродвигателя не изнашиваются, за счет чего увеличивается его срок эксплуатации. В то же время разработчикам удалось реализовать компактную конструкцию, благодаря чему арматура сопоставима с пневмоприводами и дополнительной стандартной конструкцией из унифицированных элементов.

На первом этапе в продажу поступят изделия с сечениями Ду 32, 40 и 50, другие размеры появятся на рынке в течение года.

Изделия соответствуют следующим нормам и требованиям:

  • FDA
  • USP
  • Предписание в отношении пищевых продуктов (ЕС) № 1935/2004
  • Предписание в отношении пищевых продуктов (ЕС) № 10/2011
  • Директива ЕС 2014/68/ЕС по оборудованию, работающему под давлением
  • Директива 2006/42/ЕС по машинному оборудованию
  • Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС
  • Конструкция, соответствующая особым санитарным требованиям согласно стандарту DIN 11866
  • Класс защиты IP 65

Описание изделия:

  • Материалы корпуса: в частности, корпус, изготовленный по технологии точного литья из 1.4435, штампованный корпус из 1.4435/ F316L или 1.4539, другие материалы корпуса на заказ
  • Качество внутренних поверхностей корпуса до Ra ≤ 0,25 мкм
  • Варианты корпусов: донный спускной корпус для резервуаров и биореакторов, 2/2-ходовой корпус для трубопроводов, T-образный корпус для трубопроводов, отбора проб, а также для распределения и смешивания, многоходовой корпус для дозирования, распределения и смешивания, а также для запорно-спусковых клапанов
  • Виды присоединения: хомут, фланец, резьбовая муфта, резьбовой штуцер, штуцер