С технологией привода GEMÜ servoDrive клапан заполнения GEMÜ F60 servoDrive обеспечит быстрый и точный розлив небольших объёмов (1-100 мл), например, в фармацевтике.
При розливе в гигиенических и асептических процессах сегодня часто используются ротационные насосы. Благодаря клапану заполнения GEMÜ F60 servoDrive эти процессы можно выполнять существенно быстрее и более гибко, а также повысить срок службы систем.
Технология привода GEMÜ servoDrive отличается высокой скоростью перемещения, точным позиционированием и быстрым регулированием. Надёжные бесщёточные серводвигатели с малыми потерями из нержавеющей стали соответствуют требованиям класса защиты IP69K и в зависимости от применения выдерживают до 50-100 миллионов переключений.
Для розлива малых объёмов был проведён тест на точность с клапаном GEMÜ F60 servoDrive. Его целью было достижение необходимой в фармацевтике точности розлива в ±0,5% при разливной массе 1 г. Испытание было проведено с водой при постоянном избыточном давлении в 0,3 бар. Результат показал, что требуемая точность соблюдалась в нескольких сериях измерений. Последующие испытания с различными малыми объёмами подтвердили точность наполнения. Для всех объёмов наполнения удалось добиться длительности розлива менее одной секунды. GEMÜ F60 servoDrive позволяет ускорить циклы наполнения по сравнению с часто используемыми ротационными насосами. Дополнительно можно реализовать различные объёмы наполнения, не меняя наполнительный поршень. Наряду с розливом фармацевтической продукции, GEMÜ F60 servoDrive также подходит для всех областей применения, где требуется точность, скорость и гигиена – пищевая промышленность, заправка аккумуляторных батарей электролитом, розлив химикатов.