Оборудование для отделки поверхностей

Решения для гальванотехники и лакокрасочной промышленности

Оборудование для отделки поверхностей

Большой выбор клапанов с самыми разными принципами действия и разных размеров, а также многообразие соединений и материалов позволяют успешно использовать компоненты GEMÜ в оборудовании для отделки поверхностей.

Именно благодаря большому выбору материалов шаровые краны, поворотные дисковые затворы, седельные и регулирующие клапаны, а также мембранные клапаны способны работать даже при критических параметрах.

Высокая и максимальная химическая стойкость

Наряду с корпусами клапанов из материалов ПП, ПВХ, АБС и PVDF предлагаются также металлические корпуса с облицовкой из PFA, ПП или эбонита. 

Для обеспечения максимальной химической стойкости предлагаются также клапаны с корпусами из PTFE и PFA.

Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ

  • Травильные установки
  • Гальванические ванны
  • Отделка методом электролитического полирования
  • Изготовление и расфасовка лакокрасочных материалов, а также средств для удаления лака
  • Предварительная обработка, например обезжиривание и очистка
  • Подготовка технологической и отработанной воды

Исполнение Labs-frei (совместимость покрытий разнородных поверхностей)

Клапаны и отдельные компоненты, такие как мембраны, в качестве опции можно заказать в исполнении без содержания веществ, вызывающих дефекты лакокрасочных покрытий (например, силикона). Они подвергаются соответствующей очистке, и каждый из них упаковывается в отдельный пластиковый пакет. Кроме того, при сборке используются исключительно смазочные материалы, не содержащие силикона.

Одноразовые изделия для лакировальных установок

Ванны для окрашивания окунанием, покрасочные камеры, а также другие типы установок для нанесения лакокрасочных материалов регулярно подвергаются очистке с целью предотвращения внесения продуктов истирания, тонких волокон или других материалов в лак и, следовательно, их нанесения на деталь. При изготовлении мелких партий изделий в экспериментальных установках и при работе с особо критичными и дорогими рабочими средами, а также с целью эффективного/надежного предупреждения смешивания красок в этой отрасли применяются первые регулируемые одноразовые мембранные клапаны.

Преимущества пластиковых и металлических поворотных дисковых затворов

  • Превосходная защита от коррозии
  • Широкие возможности использования благодаря большому выбору материалов
  • Минимальные потери давления
  • ATEX-исполнения

Преимущества мембранных клапанов с пластиковой облицовкой

  • Все механические детали находятся за пределами зоны, вступающей в контакт со средой
  • Подходят для нейтральных или агрессивных жидкостей и газов
  • Возможно использование как с чистыми, так и с абразивными средами
  • Доступны функции регулирования

Преимущества пластиковых и металлических шаровых кранов

  • Высокая пропускная способность
  • Все детали пластиковых шаровых кранов, вступающие в контакт со средой, могут быть изготовлены из пластика, в качестве опции также из термопласта
  • Металлические шаровые краны в качестве опции предлагаются в исполнении ATEX, по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха) и в вакуумном исполнении

Преимущества седельных клапанов 

  • Подходят для быстрых и частых переключений
  • Отлично подходят для использования в качестве регулирующих клапанов в сочетании с соответствующими позиционерами
  • Предлагается большой выбор комплектующих, а также изделия в исполнении ATEX или вакуумные исполнения

Все клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительными приборами.