Файлы конфигурации

Техническая документация на изделия

С этой страницы можно загрузить все актуальные файлы конфигурации. Если вам требуется более ранняя или другая версия, обратитесь к вашему контактному лицу или свяжитесь с нами по телефону или по электронной почте.

Изделиятип файлаимя
GEMÜ 9ASS Sidestep.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Industrial_Profibus DP.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 9ASS Regler_Profibus DP.zip
GEMÜ 1235/1236.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.0
.zip (iodd)GEMÜ 1235_1236 IO-LINK_IODD_V1.1
GEMÜ 1436 cPos / 1436 Eco.zip (.eds)GEMÜ 1436_DeviceNet.zip
.zip (.gsd)GEMÜ 1436_Profibus DP.zip
GEMÜ 3030.zip (.gsd)GEMÜ 3030_Profibus DP.zip
GEMÜ 4221/4222.zip (.eds)GEMÜ 4221_4222 DeviceNet_EDS_V1.2.zip
GEMÜ 4242.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2.2.zip
.zip (.eds)GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2.3.zip
.zip (iodd)GEMÜ 4242 IO-LINK_IODD_V1.0.1.zip

GEMÜ 3140

zip (iodd) файлы
GEMÜ 3140

Абсолютное давление (A)


Относительное давление (R)


Диапазон измерения до


Диапазон измерения до

Электрический выходной сигнал:6 bar10 bar40 bar6 bar10 bar40 bar
1xPNP/0..10V 3-проводн.+IO-Link (1P0V)ФайлФайлФайлФайлФайлФайл
1xPNP/4..20mA 3-проводн.+IO-Link (1P4A)ФайлФайлФайлФайлФайлФайл
2xNPN/без аналогового сигнала, 3-проводн.+IO-Link (2N)ФайлФайлФайлФайлФайлФайл
2xPNP/без аналогового сигнала, 3-проводн.+IO-Link (2P)ФайлФайлФайлФайлФайлФайл

GEMÜ 3240

DateiartName
.zip (.iodd)3240_7_PNAV.zip
.zip (.iodd)3240_20_PNAV.zip