Грязеуловители предназначены для фильтрации загрязнений из потоков жидких технологических сред. Фильтрующие элементы могут быть выполнены из различных материалов и иметь различный размер ячеек в зависимости от проходящей через клапан технологической среды.
Ассортимент продукции GEMÜ включает в себя разнообразные комплектующие. К ним относятся ограничители хода и оптические индикаторы положения для клапанов, а также отдельные приспособления и комплекты для монтажа индикаторов положения и регуляторов, адаптеры управляющего воздуха и крепежные хомуты Namur, разъемы и кабельные разъемы, датчики перемещения для регуляторов и многое другое.
Благодаря широкому ассортименту материалов корпуса и уплотнений мембранные клапаны GEMÜ успешно используются во многих областях. На выбор предлагается широкий спектр вариантов с различными типами управления, материалами корпуса и соединениями – решение зависит от области применения.
Мембранные седельные клапаны GEMÜ используются как для функций перекрытия/открытия потока технологической среды, так и для дозирования и регулирования. Встроенная мембрана из PTFE надежно разделяет привод и технологическую среду. Клапаны хорошо очищаются и имеют значительно меньше застойных зон по сравнению с клапанами с сильфоном. Предварительно напряженная пружина привода клапана надежно отделяет от технологической среды даже при колебаниях температуры и усадке пластиковых деталей. Клапаны предлагаются в двух исполнениях: с проходным корпусом или в виде многоходовых клапанных блоков.
Обратные клапаны применяются в оборудовании почти всех типов, а также в самых разных процессах и системах во всех отраслях промышленности. В данном сегменте GEMÜ предлагает как обратные клапаны, так и обратные затворы.
Если совершенно необходимо избежать перекрестного загрязнения или упростить конструкцию системы, можно использовать одноразовые клапаны. Ассортимент GEMÜ включает одноразовые мембранные клапаны с ручным или пневматическим приводом. После однократного использования корпус клапана отсоединяется от привода и утилизируется. Напротив, привод клапана остается на месте и может использоваться повторно.
Компания GEMÜ поставляет контрольные клапаны для клапанов с пневмоприводом, цилиндров и других компонентов технологических процессов. Они отличаются надежностью и долговечностью, а также точностью при дозировании воздуха.
Поворотные затворы GEMÜ используются в различных промышленных процессах, в частности в химической промышленности, а также в системах водоснабжения и водоподготовки. В стандартном варианте затворы имеют центрическую конструкцию. Для индивидуальных проектов на заказ изготавливается также запорная арматура с двойным и тройным эксцентриком. В зависимости от использования можно дополнительно приобрести соответствующие комплектующие. В сочетании с адаптированными регулирующими компонентами, например позиционерами и регуляторами процесса, поворотные дисковые затворы GEMÜ могут использоваться также в контурах регулирования.
Помимо клапанов в сборе компания GEMÜ предлагает также линейные и поворотные приводы для адаптации к корпусам клапанов других производителей. Благодаря этому высококачественные клапанные приводы с соединительными фланцами стандарта ISO 5211 могут устанавливаться на шаровые краны и затворы с самыми различными корпусами. Кроме того, ассортимент продукции включает соответствующие приводы для седельных и мембранных клапанов.
Седельные клапаны отлично подходят для быстрого перекрытия/открытия и регулирования, а также для использования при высоких температурах. Они часто используются в системах парораспределения и водоподготовки. Эти клапаны находят применение главным образом в различных промышленных процессах, а также в стерильных условиях в фармацевтической и пищевой промышленности и биотехнологиях. GEMÜ предлагает прямые и наклонные седельные клапаны. Выпускаются 2/2-ходовые или 3/2-ходовые модели.
Для производства полупроводников, светодиодов, сверхчистых сред, микрочипов и фотоэлементов GEMÜ предлагает более 100 различных вариантов фитингов для самых ходовых соединений. Дополняют ассортимент высококачественные шланги для использования со сверхчистыми средами.
Шаровые краны GEMÜ используются в самых различных областях. Преимущественно в производственных процессах, системах водоснабжения и водоподготовки. Кроме этого, пластиковые шаровые краны GEMÜ успешно используются в химической промышленности. Помимо клапанов с проходным корпусом (2/2-ходовые) предлагаются T-образные клапаны (3/2-ходовые). В линейку шаровых кранов также входят ограничители закрывания и хода, датчики приближения, оптические индикаторы положения, электрические датчики положения и другие комплектующие.
Электромагнитные клапаны рассчитаны на быстрое переключение и идеально подходят для использования в дозаторах. В основном они применяются в промышленности.
Поворотные затворы с пневматическим приводом и клапаны с линейным приводом часто оснащаются датчиками положения. В зависимости от типа корпуса используются микровыключатели или датчики приближения. Они осуществляют точную сигнализацию конечных положений и по желанию могут оснащаться протоколом связи Fieldbus (например, интерфейсом AS, DeviceNet и т. д.).
Ассортимент продукции GEMÜ для автоматизации клапанного оборудования включает в себя трехпозиционные позиционеры для регулирования положения клапанов с электроприводом, а также электропневматические регуляторы для пневмоклапанов с поворотными и линейными приводами.
Приборы для измерения расхода, предлагаемые GEMÜ, имеют различные принципы действия.
Редукционные клапаны GEMÜ используются в оборудовании, где требуется постоянное рабочее давление или давление в системе. Они ограничивают повышение давления, сбрасывают пиковое давление и/или компенсируют колебания давления. В зависимости от назначения предлагаются три исполнения.
Компания GEMÜ предлагает неизменно широкий выбор различных приводов из складского ассортимента для быстрой и легкой замены приводов клапанов.
В течение срока службы все клапаны подвержены определенному износу. Ассортимент GEMÜ включает различные комплектующие для ремонта или замены изношенных компонентов.
Мембрана является центральным разделительным элементом в любом мембранном клапане. Только мембрана и корпус клапана находятся в непосредственном контакте с технологической средой. Таким образом, мембрана обеспечивает надежное разделение компонентов клапана и технологической среды. Производство мембран осуществляется группой компаний GEMÜ и ее сертифицированными поставщиками. Мембраны могут быть выполнены из мягкого эластомера или PTFE. Мембраны для мембранных клапанов стандартного исполнения с номинальным диаметром DN 100 имеют разработанную компанией GEMÜ систему уплотнения.
comGemuErrorMessage::default
comGemuErrorSub