- Предприятие
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Комплектующие для клапанов
- Клапановедение
- Системы измерения и регулирования
- Разработки по индивидуальным заказам
- Сливные и донные клапаны для ёмкостей
- Мембранные клапаны с футеровкой
- Производство удобрений
- app
- Цифровая заводская табличка для устройств GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Компоненты для медицинской техники
- Компоненты RTS
- Многоходовые блоки клапанов GEMÜ
- Системы для отбора проб
- Изделия одноразового применения
- Pulsationsdämpfer
- Конфигурации клапанов
- Медицинская техника
- Литье под давлением в чистых помещениях
- Сборка в чистых помещениях
- Разработка
- Компоненты RTS
- Изготовление пресс-форм
- Конструктивные узлы
- Аттестация
- Управление технологическим процессом
- Клапаны и крупногабаритные системы MSR
- Клапаны, системы измерения и регулирования для лабораторного оборудования и анализаторов
- LEAP INTO THE FUTURE
- Применение
- Фармацевтика, биотехнологии и косметика
- Промышленная водоподготовка
- Микроэлектроника и производство полупроводников
- Продукты питания и напитки
- Химическая промышленность
- Оборудование для отделки поверхностей
- Энергетика и природоохранные технологии
- Машиностроение и перерабатывающая промышленность
- Медицинская техника
- Загрузка
- Обслуживание
- Новости
- Контакт
- Home
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Комплектующие для клапанов
- Затворы поворотные дисковые
- Затворы поворотные дисковые 410
- Затворы поворотные дисковые 411
- Затворы поворотные дисковые 415
- Затворы поворотные дисковые 417
- Затворы поворотные дисковые 423
- Затворы поворотные дисковые 428
- Затворы поворотные дисковые D450
- Затворы поворотные дисковые D451
- Затворы поворотные дисковые D457
- Затворы поворотные дисковые D458
- Затворы поворотные дисковые 480
- Затворы поворотные дисковые 481
- Затворы поворотные дисковые 487
- Затворы поворотные дисковые 488
- Затворы поворотные дисковые 490
- Затворы поворотные дисковые 491
- Затворы поворотные дисковые 497
- Затворы поворотные дисковые 498
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 480
- butterfly valve 481
- butterfly valve 487
- Butterfly valve
- Затворы поворотные дисковые C480
- Затворы поворотные дисковые C481
- Затворы поворотные дисковые C487
- Затворы поворотные дисковые C488
- Затворы поворотные дисковые D480
- Затворы поворотные дисковые D481
- Затворы поворотные дисковые D487
- Затворы поворотные дисковые D488
- Затворы поворотные дисковые K410
- Затворы поворотные дисковые K415
- Области применения и отрасли промышленностиПринцип действияТехнические характеристики
Области применения и отрасли промышленности
Поворотные затворы GEMÜ применяются главным образом в различных отраслях промышленности, в частности в химической промышленности, а также в системах водоснабжения и водоподготовки. Стандартно выпускаются затворы центрической конструкции или с одинарным эксцентриком. Для индивидуальных проектов на заказ изготавливается также запорная арматура с двойным и тройным эксцентриком. В сочетании с адаптированными регулирующими компонентами, например, датчиками обратной связи, позиционерами и регуляторами процесса, поворотные дисковые затворы GEMÜ могут использоваться также в контурах регулирования.
Поворотные дисковые затворы: принцип действия
Центрический поворотный дисковый затвор состоит из кольцеобразного корпуса с кольцевым эластомерным уплотнением/манжетой. В результате поворота на 90° направляемый валом диск прижимается к уплотнению. За счет этого, в зависимости от исполнения и сечения, затворы обеспечивают сохранение рабочего давления до 25 бар и выдерживают температуры до +210 °C. Чаще всего их используют для не содержащих механических примесей жидкостей, однако при правильной комбинации материалов они легко справляются также со слабоабразивными жидкостями, газами или парами.
Благодаря многообразию используемых для их изготовления материалов затворы применяются в самых разных областях, например в промышленности, для водоподготовки и производства питьевой воды, в береговых и морских сооружениях. Поворотные дисковые затворы часто используются как недорогая альтернатива клапанам других типов, а именно в тех случаях, когда нет повышенных требований с точки зрения частоты переключений, гигиены или точности регулирования. При больших сечениях, превышающих Ду 150, это нередко единственно возможный вариант запорной арматуры. При повышенных требованиях к химической стойкости или гигиене можно использовать поворотный дисковый затвор с уплотнением из PTFE или TFM. В комбинации с диском из нержавеющей стали с оболочкой из PFA он выдерживает самые агрессивные среды, используемые в химической промышленности и в полупроводниковой промышленности, а исполнение с полированным диском из нержавеющей стали подходит для пищевой или фармацевтической отрасли.
Для использования в высокогигиеничных производствах предлагаются варианты, улучшенные с точки зрения застойных пространств и геометрии поверхностей, а для эксплуатации в условиях ограниченного пространства выпускается компактная арматура малой конструктивной длины.
Технические характеристики
Тип привода ручное управление, пневмопривод или электропривод Виды присоединения pезьбовые присоединения, резьбовые муфты, штуцеры под сварку Рабочее давление от 0 до 16 бар Материал корпуса металлы: алюминий, нержавеющая сталь, серый чугун, латунь, чугун с шаровидным графитом, стальное литье
Пластики: ПЭС, ПП, ПВХТемпература среды от -60 до 210 °C Сечение Ду 15 - 1600 - Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PVDF
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-20 до 120 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Температура среды :-20 до 120 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PVDF
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PVDF
- Напряжение электропитания :12 В= | 12–24 В~/= | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-20 до 120 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Напряжение электропитания :12 В~, 50/60 Гц | 12 В= | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":1239,"v":"1.4408, \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Напряжение электропитания :100–120 В~, 50/60 Гц | 12–24 В~/= | 220–240 В~, 50/60 Гц | 380–480 В~, 50/60 Гц
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-20 до 200 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 95 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 1200
- Формы корпуса:Lug | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4404, литой | Duroplast VE, усиленный | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S355J2 + N, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silicon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/силикон
- Материалы шайбы:1.4404 (316L), кованый | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 2.4602 (сплав 22), литой | 3.7035, титан
- Покрытие диска:PFA
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":279,"v":"1.4404, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-20 до 200 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 95 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4404, литой | Duroplast VE, усиленный | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S355J2 + N, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silicon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/силикон
- Материалы шайбы:1.4404 (316L), кованый | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 2.4602 (сплав 22), литой | 3.7035, титан
- Покрытие диска:PFA
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":279,"v":"1.4404, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-20 до 200 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 95 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4404, литой | Duroplast VE, усиленный | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S355J2 + N, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silicon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/силикон
- Материалы шайбы:1.4404 (316L), кованый | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 2.4602 (сплав 22), литой | 3.7035, титан
- Покрытие диска:PFA
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":279,"v":"1.4404, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-20 до 200 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 95 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 250
- Формы корпуса:Lug | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4404, литой | Duroplast VE, усиленный | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S355J2 + N, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silicon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/силикон
- Материалы шайбы:1.4404 (316L), кованый | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 2.4602 (сплав 22), литой | 3.7035, титан
- Покрытие диска:PFA
- Напряжение электропитания :24 В~, 50/60 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":279,"v":"1.4404, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды: -10 до 70 °C
- Температура окружающей среды: -20 до 95 °C
- Рабочее давление*: 3 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 700 до 1600
- Монтажная длина: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1)
- Формы корпуса: Lug | U-форма | Wafer
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений:
- Материалы корпуса: EN-GJS-400-15
- Материалы манжеты:
- Материалы шайбы:
- Соответствия: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Температура среды: -10 до 70 °C
- Температура окружающей среды: -20 до 95 °C
- Рабочее давление*: 3 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 700 до 1600
- Монтажная длина: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1)
- Формы корпуса: Lug | U-форма | Wafer
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений:
- Материалы корпуса: EN-GJS-400-15
- Материалы манжеты:
- Материалы шайбы:
- Соответствия: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Температура среды: -10 до 70 °C
- Температура окружающей среды: -20 до 95 °C
- Рабочее давление*: 3 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 700 до 1600
- Монтажная длина: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1)
- Формы корпуса: Lug | U-форма | Wafer
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений:
- Материалы корпуса: EN-GJS-400-15
- Материалы манжеты:
- Материалы шайбы:
- Соответствия: ACS | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1279,"v":"EN-GJS-400-15"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":70,"v":"70"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"}]}- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Напряжение электропитания :12–24 В~/= | 24 В~/= | 24 В= | 85–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:13 до 58 s
- Класс защиты :IP 65, 67
- Соответствия:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-60 до 210 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 1600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-AC-46100, литой алюминий | EN-AC-47100, литой алюминий | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S275JR, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 1.4539, кованый | 2.0975, бронзовое литье | 2.4602 (сплав 22), литой | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | Эпоксид
- Соответствия:ACS | ATEX | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":277,"v":"S275JR, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"},{"i":1240,"v":"1.4408, \u043d\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u0435\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-60 до 210 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-AC-46100, литой алюминий | EN-AC-47100, литой алюминий | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S275JR, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 1.4539, кованый | 2.0975, бронзовое литье | 2.4602 (сплав 22), литой | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | Эпоксид
- Соответствия:ACS | ATEX | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":277,"v":"S275JR, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"},{"i":1240,"v":"1.4408, \u043d\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u0435\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":42,"v":"DN 1100"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":45,"v":"DN 1300"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-60 до 210 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 1600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-AC-46100, литой алюминий | EN-AC-47100, литой алюминий | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S275JR, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 1.4539, кованый | 2.0975, бронзовое литье | 2.4602 (сплав 22), литой | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | Эпоксид
- Соответствия:ACS | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":277,"v":"S275JR, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"},{"i":1240,"v":"1.4408, \u043d\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u0435\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":43,"v":"DN 1000"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":51,"v":"DN 1600"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":55,"v":"DN 1200"},{"i":56,"v":"DN 1400"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":73,"v":"DN 700"},{"i":74,"v":"DN 800"},{"i":75,"v":"DN 900"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-60 до 210 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 1600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-AC-46100, литой алюминий | EN-AC-47100, литой алюминий | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S275JR, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 1.4539, кованый | 2.0975, бронзовое литье | 2.4602 (сплав 22), литой | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | Эпоксид
- Напряжение электропитания :100–120 В~, 50/60 Гц | 12–24 В~/= | 220–240 В~, 50/60 Гц | 380–480 В~, 50/60 Гц
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":277,"v":"S275JR, \u043b\u0438\u0442\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"},{"i":1240,"v":"1.4408, \u043d\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u0435\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0439"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:PVDF
- Соответствия:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Union end"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grey"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Температура среды :-20 до 160 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4408 (CF8M), точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u041f\u0430\u0442\u0440\u0443\u0431\u043e\u043a"},{"i":10,"v":"\u0420\u0435\u0437\u044c\u0431\u0430"},{"i":14,"v":"\u041a\u043b\u0430\u043c\u043f"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"\u041f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"},{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":1300,"v":"CW617N, \u043b\u0430\u0442\u0443\u043d\u044c"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Температура среды :-60 до 230 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 600
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ASME | ISO
- Материалы корпуса:1.0619 (WCB), стальная отливка с электрофоретическим покрытием | 1.4408 (CF8M), точное литье
- Материалы манжеты:PTFE TFM™
- Материалы шайбы:1.4408
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043e\u0442\u043b\u0438\u0432\u043a\u0430 \u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Температура среды :-60 до 230 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 400
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ASME | ISO
- Материалы корпуса:1.0619 (WCB), стальная отливка с электрофоретическим покрытием | 1.4408 (CF8M), точное литье
- Материалы манжеты:PTFE TFM™
- Материалы шайбы:1.4408
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043e\u0442\u043b\u0438\u0432\u043a\u0430 \u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Температура среды :-60 до 230 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 400
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ASME | ISO
- Материалы корпуса:1.0619 (WCB), стальная отливка с электрофоретическим покрытием | 1.4408 (CF8M), точное литье
- Материалы манжеты:PTFE TFM™
- Материалы шайбы:1.4408
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043e\u0442\u043b\u0438\u0432\u043a\u0430 \u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Температура среды :-60 до 230 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ASME | ISO
- Материалы корпуса:1.0619 (WCB), стальная отливка с электрофоретическим покрытием | 1.4408 (CF8M), точное литье
- Материалы манжеты:PTFE TFM™
- Материалы шайбы:1.4408
- Напряжение электропитания :120 В~, 50 Гц | 120 В~, 60 Гц | 230 В~, 50 Гц | 230 В~, 60 Гц | 24 В= | 380 В~, 50 Гц | 400 V AC, 50 Hz | 440 В~, 60 Гц | 460 В~, 60 Гц | 480 В~, 60 Гц
- Значение времени установки 90°:13 до 35 s
- Класс защиты :IP68
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0442\u044c\u0435"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043e\u0442\u043b\u0438\u0432\u043a\u0430 \u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0444\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Температура среды :-10 до 160 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | NSF | TA-Luft | WRAS | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды | Кислород | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"\u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-10 до 160 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | NSF | TA-Luft | WRAS | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды | Кислород | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"\u043f\u043d\u0435\u0432\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-10 до 160 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | NSF | TA-Luft | WRAS | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды | Кислород | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"\u0440\u0443\u0447\u043d."}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Температура среды :-10 до 160 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Напряжение электропитания :100–120 В~, 50/60 Гц | 12–24 В~/= | 220–240 В~, 50/60 Гц | 380–480 В~, 50/60 Гц
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | NSF | TA-Luft | WRAS | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды | Кислород | Функциональная безопасность
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Lug)"},{"i":23,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (Wafer)"},{"i":24,"v":"\u0424\u043b\u0430\u043d\u0435\u0446 (U-\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d \u0441 \u0448\u0430\u0440\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u043c \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0442\u043e\u043c"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u044c\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u044b"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"\u0414\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a DVGW (\u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043e\u044e\u0437 \u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0439) \u043f\u043e \u0433\u0430\u0437\u0443"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"\u0424\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}